Beranda145-0105: Spacer Katup Tebal 0,25 mm
Beranda145-0105: Spacer Katup Tebal 0,25 mm
145-0105: Spacer Katup Tebal 0,25 mm

Spacer Cat® untuk memberikan jarak dan penyelarasan yang tepat untuk pemilih transmisi dan katup kontrol tekanan

Merek: Cat

Gambar Produk
145-0105: Spacer Katup Tebal 0,25 mm
145-0105: Spacer Katup Tebal 0,25 mm
145-0105: Spacer Katup Tebal 0,25 mm
145-0105: Spacer Katup Tebal 0,25 mm
145-0105: Spacer Katup Tebal 0,25 mm

Spacer Cat® untuk memberikan jarak dan penyelarasan yang tepat untuk pemilih transmisi dan katup kontrol tekanan

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
145-0105145-0105
7M-13977M-1397
6T-76406T-7640
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 145-0105
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 145-0105

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Slot Lubang Tengah
Washer Type: Flat
Diameter Luar (mm): 20,62
Diameter Dalam (mm): 3,18
Diameter Luar (in.): 0,812
Material: Baja Shim,Baja Karbon
Thickness (mm): 0,25
Panjang (mm): 0,25
Panjang (in.): 0,009
Coating: Zinc Plated
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,125
Bentuk Lubang Tengah: Tidak Berulir
Thickness (in): 0,01
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 145-0105

ENGINE - ALAT BERAT

C4.4

DUMP TRUCK ARTIKULASI

740 D400E II 740 D400E II 735 OEM 735

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

633E II 627G 627E 627F 623G 631E 623E 623F 631G 651E 637G 657E 637E 621E 621F 657G 621G 623F 627F 623E 627E 621E 657G 621F 657E

ENGINE - INDUSTRI

SPF343C

EXCAVATOR

TH43-C18

TRUK NON JALAN RAYA

785D 793D 789D 773 69D 775E 775D 773E 793D 772 773D 770 793C 769D 789C 789D 789B 785C 777D 785D 785B 771D 775D 773E 776D 784C

PRODUK MINYAK BUMI

TH48-E80 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

SOLUSI OEM

CAT WDS

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD55 AE40 AD45B AE40 II AD45 AD40

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya