Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen031-2582: Adaptor Sambungan T 9/16" X 3/4
BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingAdaptor & Komponen031-2582: Adaptor Sambungan T 9/16" X 3/4
031-2582: Adaptor Sambungan T 9/16" X 3/4

Adaptor Sambungan T 9/16" X 3/4" Cat® dengan STOR hingga 37 Derajat

Merek: Cat

Gambar Produk
031-2582: Adaptor Sambungan T 9/16" X 3/4
031-2582: Adaptor Sambungan T 9/16" X 3/4
031-2582: Adaptor Sambungan T 9/16" X 3/4
031-2582: Adaptor Sambungan T 9/16" X 3/4
031-2582: Adaptor Sambungan T 9/16" X 3/4

Adaptor Sambungan T 9/16" X 3/4" Cat® dengan STOR hingga 37 Derajat

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang terkait
6V-6609: Seal O-Ring Diameter Internal 16,36mm
6V-6609: Seal O-Ring Diameter Internal 16,36mm

Seal O-Ring Karet Cat® untuk Ujung Konektor STOR 1/16-12

Periksa Harga
6V-3250: Seal O-Ring Diameter Internal 11,89mm
6V-3250: Seal O-Ring Diameter Internal 11,89mm

Seal O-Ring Karet Cat® untuk Ujung Konektor STOR 9/16-18

Periksa Harga
3J-1907: Seal-O-Ring Diameter Dalam 11,89 mm
3J-1907: Seal-O-Ring Diameter Dalam 11,89 mm

Seal O Ring Stor Cat® (SAE 9/16-18) (Grup Saluran, Grup Roda)

Periksa Harga
3K-0360: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 16,36 mm
3K-0360: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 16,36 mm

Stor O-Ring- Seal (SAE 3/4-16) Cat® (Grup Saluran, Engine)

Periksa Harga
238-5080: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 16,36 mm
238-5080: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 16,36 mm

O-ring Seal Cat® untuk Ujung Konektor STOR 3/4-16

Periksa Harga
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)

O-ring

Periksa Harga
6V-6609
6V-6609: Seal O-Ring Diameter Internal 16,36mm
Periksa Harga
6V-3250
6V-3250: Seal O-Ring Diameter Internal 11,89mm
Periksa Harga
3J-1907
3J-1907: Seal-O-Ring Diameter Dalam 11,89 mm
Periksa Harga
3K-0360
3K-0360: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 16,36 mm
Periksa Harga
238-5080
238-5080: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 16,36 mm
Periksa Harga
214-7568
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti