HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti031-2582: Adattatore a T 9/16" X 3/4

Parti di ricambio correlate

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Anello di tenuta gruppo STOR Cat® (SAE 9/16-18) (cablaggio, gruppo pompa)

238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A

Guarnizione O-Ring Cat® per estremità connettore STOR 3/4-16

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Acquista il ricambio Cat® 3J-0360, anello di tenuta a filettatura dritta SAE 9/16-18 (gruppo tubazioni, gruppo ruote). Questo anello di tenuta STOR è utilizzato nella sigillatura statica ed è progettato per applicazioni e condizioni specifiche.

3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Acquista il ricambio Cat® 3k-0360, anello di tenuta a filettatura dritta SAE, filettatura SAE 3/4-16 (gruppo tubazioni, motore). Questo anello di tenuta STOR è progettato per una tenuta statica resistente all'usura.

6V-3250: O-ring EPDM 70A 1,98 x 11,89 mm

Anello di tenuta in gomma Cat® per estremità connettori STOR da 9-16/18 in

6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.

Anello di tenuta in gomma Cat® per estremità del connettore STOR 1/16-12 in

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito