Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya096-1776: Shim Baja dengan Tebal 0,5 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya
096-1776: Shim Baja dengan Tebal 0,5 mm
096-1776: Shim Baja dengan Tebal 0,5 mm

Shim

Merek: Cat

Gambar Produk
096-1776: Shim Baja dengan Tebal 0,5 mm
096-1776: Shim Baja dengan Tebal 0,5 mm
096-1776: Shim Baja dengan Tebal 0,5 mm
096-1776: Shim Baja dengan Tebal 0,5 mm
096-1776: Shim Baja dengan Tebal 0,5 mm

Shim

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 096-1776
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 096-1776

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ketebalan (mm): 0,5
Ketebalan (in.): 0,019
Diameter Luar (mm): 270
Diameter Luar (in.): 10,629
Material: Baja Shim
Diameter Dalam (mm): 240
Diameter Bagian Dalam (in.): 9,448
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 096-1776

EXCAVATOR

320E 318E L 320E L 316F L 320C L 323 GX 320D2 GC 322B L 318D2 320N 320-A L 320D2 FM 320B 320-A S 320C 320D 320D LN E240C 320E E240B 320-A N E200B 320D GC 320E LRR 319D L 315D L 323E L 325F LCR 323D2 L 320D2 323F LN 319D 320D LRR 322B LN 315C 318D2 L 320C FM 319C 321D LCR 323F 320B FM LL 320E LN 311C 323D 318F L 320 323F OEM 318B N 318D L 320F L 322N 320B N 320D L 320B L 316E L 322-A LN 313D2 323 323E LN 318C 320B LU 322 LN 318B 320D FM OTHER 320B LL 320D RR 322B 320D2 L 313D2 LGP 320-A 322-A 319D LN 320 GX 323F L 323D L 320 L 322 L 323D LN 323D2 EL240B EL240C EL200B 321C 322-A L E240 322-A N 320 GC EL240 320E RR 320B U 321B 325F

SOLUSI OEM

OEMS

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya