Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem PendinginanRadiator & Komponen123-9316: Pengukur Inspeksi Cairan Pendingin Radiator Tinggi 177,8 mm
Beranda
EngineSistem PendinginanRadiator & Komponen
123-9316: Pengukur Inspeksi Cairan Pendingin Radiator Tinggi 177,8 mm
123-9316: Pengukur Inspeksi Cairan Pendingin Radiator Tinggi 177,8 mm

Pengukur Inspeksi Cairan Pendingin Radiator Tinggi 177,8 mm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
123-9316: Pengukur Inspeksi Cairan Pendingin Radiator Tinggi 177,8 mm
123-9316: Pengukur Inspeksi Cairan Pendingin Radiator Tinggi 177,8 mm
123-9316: Pengukur Inspeksi Cairan Pendingin Radiator Tinggi 177,8 mm
123-9316: Pengukur Inspeksi Cairan Pendingin Radiator Tinggi 177,8 mm
123-9316: Pengukur Inspeksi Cairan Pendingin Radiator Tinggi 177,8 mm

Pengukur Inspeksi Cairan Pendingin Radiator Tinggi 177,8 mm Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 123-9316
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 123-9316

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Keseluruhan (mm): 177,8
Panjang Keseluruhan (in.): 7
Ukuran Ulir (in.): 1/2-20
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 123-9316

ENGINE - GENSET

3512B 3508B 3516B 3516C XQC1600

GENERATOR

SR4

ENGINE - INDUSTRI

SPF343

PRODUK MINYAK BUMI

3512E

PRODUK KAPAL LAUT

C175-16 CG137-12 G3412C 3508 3516B G3412 3512C 3512B 3512B 3508B 3516B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya