HjemMotorKjølesystemRadiator og komponenter123-9316: 177,8 mm høyde, radiator, kjølevæskenivåglass
Hjem
MotorKjølesystemRadiator og komponenter
123-9316: 177,8 mm høyde, radiator, kjølevæskenivåglass
123-9316: 177,8 mm høyde, radiator, kjølevæskenivåglass

Cat® 177,8 mm høy siktmåler for kjølevæske i radiatoren

Merke: Cat

Produktbilder
123-9316: 177,8 mm høyde, radiator, kjølevæskenivåglass
123-9316: 177,8 mm høyde, radiator, kjølevæskenivåglass
123-9316: 177,8 mm høyde, radiator, kjølevæskenivåglass
123-9316: 177,8 mm høyde, radiator, kjølevæskenivåglass
123-9316: 177,8 mm høyde, radiator, kjølevæskenivåglass

Cat® 177,8 mm høy siktmåler for kjølevæske i radiatoren

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 123-9316
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 123-9316

Måleenheter

USMetrisk
Total lengde (mm): 177,8
Total lengde (tommer): 7
Gjengestørrelse (tommer): 1/2-20
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 123-9316

MOTOR – GENERATORSETT

3512B 3508B 3516B 3516C XQC1600

GENERATOR

SR4

MOTOR – INDUSTRI

SPF343

PETROLEUMSPRODUKTER

3512E

BÅTPRODUKTER

C175-16 CG137-12 G3412C 3508 3516B G3412 3512C 3512B 3512B 3508B 3516B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert