BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine132-3450: GASKET KIT SISTEM BAHAN BAKAR
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine132-3450: GASKET KIT SISTEM BAHAN BAKAR
132-3450: GASKET KIT SISTEM BAHAN BAKAR

Kit Sistem Bahan Bakar

Merek: Cat

fallback-image
132-3450: GASKET KIT SISTEM BAHAN BAKAR

Kit Sistem Bahan Bakar

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Item disertakan

Tidak tersedia hasil.

123-1199: Seal Konektor Pompa Hidraulik Injektor Unit
123-1199: Seal Konektor Pompa Hidraulik Injektor UnitKuantitas: 1
114-8718: Seal O-Ring Sistem Bahan Bakar Diameter Dalam 26,64mm
114-8718: Seal O-Ring Sistem Bahan Bakar Diameter Dalam 26,64mmKuantitas: 6
144-7338: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 56,82mm
144-7338: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 56,82mmKuantitas: 1
5P-7813: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 7,65 mm
5P-7813: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 7,65 mmKuantitas: 1
3J-7354: 8,92 mm Diameter Dalam Seal-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm Diameter Dalam Seal-O-RingKuantitas: 1
4L-9564: Seal-O-Ring Diameter Dalam 81,92 mm
4L-9564: Seal-O-Ring Diameter Dalam 81,92 mmKuantitas: 1
5F-7054: Seal O-Ring Diameter Dalam 18,64 mm
5F-7054: Seal O-Ring Diameter Dalam 18,64 mmKuantitas: 1
6V-8397: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 12,83mm
6V-8397: Seal Muka O-Ring Hidraulik Diameter Luar 12,83mmKuantitas: 6
125-8274: Seal O-Ring Diameter Dalam 7,59mm
125-8274: Seal O-Ring Diameter Dalam 7,59mmKuantitas: 6
228-7089: Seal O-Ring Diameter Luar 12,83 mm
228-7089: Seal O-Ring Diameter Luar 12,83 mmKuantitas: 1
214-7566: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 8,92 mm
214-7566: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 8,92 mmKuantitas: 6
3J-1907: Seal-O-Ring Diameter Dalam 11,89 mm
3J-1907: Seal-O-Ring Diameter Dalam 11,89 mmKuantitas: 10
7J-9108: SEAL-O-RING-ORFS
7J-9108: SEAL-O-RING-ORFSKuantitas: 2
113-6303: Ring O-Seal Diameter Dalam 10,82 mm
113-6303: Ring O-Seal Diameter Dalam 10,82 mmKuantitas: 6
7C-1159: Gasket Filter Bahan Bakar Tebal 0,8mm
7C-1159: Gasket Filter Bahan Bakar Tebal 0,8mmKuantitas: 2
4F-9653: Seal-O-Ring Diameter Dalam 46,99 mm
4F-9653: Seal-O-Ring Diameter Dalam 46,99 mmKuantitas: 1
1T-1068: Seal O-Ring Diameter Dalam 107,62 mm
1T-1068: Seal O-Ring Diameter Dalam 107,62 mmKuantitas: 1
2M-9780: Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mm
2M-9780: Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mmKuantitas: 1
238-5079: Seal O-Ring dengan Diameter Internal 7,65 mm
238-5079: Seal O-Ring dengan Diameter Internal 7,65 mmKuantitas: 1
238-5080: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 16,36 mm
238-5080: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 16,36 mmKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 20 dari 20
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 132-3450
Kit Berisi: Gasket, seal, ring
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 132-3450

ENGINE INDUSTRI

3126

ENGINE TRUK

3126 3116

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti