Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα132-3450: ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα132-3450: ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
132-3450: ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Κιτ συστήματος καυσίμου

Μάρκα: Cat

fallback-image
132-3450: ΚΙΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Κιτ συστήματος καυσίμου

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

125-8274: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 7,59 mm
125-8274: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 7,59 mmΠοσότητα: 6
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mmΠοσότητα: 1
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 6
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mm
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mmΠοσότητα: 10
7J-9108: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING ORFS
7J-9108: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING ORFSΠοσότητα: 2
123-1199: Στεγανοποίηση σύνδεσης υδραυλικής αντλίας εγχυτήρα μονάδας
123-1199: Στεγανοποίηση σύνδεσης υδραυλικής αντλίας εγχυτήρα μονάδαςΠοσότητα: 1
114-8718: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 26,64 mm συστήματος καυσίμου
114-8718: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 26,64 mm συστήματος καυσίμουΠοσότητα: 6
144-7338: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,82 mm
144-7338: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,82 mmΠοσότητα: 1
5P-7813: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 7,65 mm
5P-7813: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 7,65 mmΠοσότητα: 1
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 1
4L-9564: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 81,92 mm
4L-9564: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 81,92 mmΠοσότητα: 1
5F-7054: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 18,64 mm
5F-7054: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 18,64 mmΠοσότητα: 1
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mmΠοσότητα: 6
113-6303: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 10,82 mm
113-6303: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 10,82 mmΠοσότητα: 6
7C-1159: Φλάντζα φίλτρου καυσίμου πάχους 0,8 mm
7C-1159: Φλάντζα φίλτρου καυσίμου πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
4F-9653: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 46,99 mm
4F-9653: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 46,99 mmΠοσότητα: 1
1T-1068: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 107,62 mm
1T-1068: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 107,62 mmΠοσότητα: 1
2M-9780: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
2M-9780: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 1
238-5079: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 7,65 mm
238-5079: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 7,65 mmΠοσότητα: 1
238-5080: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
238-5080: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 20 από 20
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 132-3450
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα, ροδέλες
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 132-3450

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3126

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

3126 3116

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε