Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung BladePinggiran Tajam Blade1U-2207: Pinggiran Tajam
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung BladePinggiran Tajam Blade
1U-2207: Pinggiran Tajam
1U-2207: Pinggiran Tajam

Pinggiran Tajam Pertama D5 19mm

Merek: Cat

Gambar Produk
1U-2207: Pinggiran Tajam
1U-2207: Pinggiran Tajam
1U-2207: Pinggiran Tajam
1U-2207: Pinggiran Tajam
1U-2207: Pinggiran Tajam

Pinggiran Tajam Pertama D5 19mm

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 1U-2207
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1U-2207

Unit Pengukuran

ASMetrik
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 961
End 2 Hole Offset (mm): 99,5
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 37,835
End 2 Hole Offset (in): 3,917
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 3,917
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 99,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1U-2207

TRAKTOR TIPE TRACK

D5H 5 5P 5S 5A

SKIDDER TIPE TRACK

55

EXCAVATOR

325 321D LCR 321C

PRODUK KEHUTANAN

FM528

WHEEL DOZER

926 926M 930K 930M 930

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya