AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe1U-2207: Lame de coupe
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe
1U-2207: Lame de coupe
1U-2207: Lame de coupe

Lame de coupe D5 First, 19 mm

Marque: Cat

Images du produit
1U-2207: Lame de coupe
1U-2207: Lame de coupe
1U-2207: Lame de coupe
1U-2207: Lame de coupe
1U-2207: Lame de coupe

Lame de coupe D5 First, 19 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 1U-2207
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 1U-2207

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 961
End 2 Hole Offset (mm): 99,5
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 37,835
End 2 Hole Offset (in): 3,917
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 3,917
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 99,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 1U-2207

PELLE HYDRAULIQUE

325 321D LCR 321C

TRACTEUR À CHAÎNES

D5H 5 5P 5S 5A

TRACTEUR SUR PNEUS

926 926M 930K 930M 930

TRACTEUR DÉBARDEUR À CHAÎNES

55

PRODUITS FORESTIERS

FM528

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert