Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiInformasi, Pesan & Penanda232-2455: Stikat Skala Kedalaman
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiInformasi, Pesan & Penanda
232-2455: Stikat Skala Kedalaman
232-2455: Stikat Skala Kedalaman

Siker Skala Kedalaman Cat® (Grup Stiker)

Merek: Cat

Gambar Produk
232-2455: Stikat Skala Kedalaman
232-2455: Stikat Skala Kedalaman
232-2455: Stikat Skala Kedalaman
232-2455: Stikat Skala Kedalaman
232-2455: Stikat Skala Kedalaman

Siker Skala Kedalaman Cat® (Grup Stiker)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 232-2455
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 232-2455

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 204
Panjang (in.): 8
Lebar (mm): 114
Lebar (in.): 4,5
Tinggi (mm): 121
Tinggi (in): 4,8
Ketebalan (mm): 1
Sudut Maksimum: 120°
Perkiraan Berat (kg): 0,1
Deskripsi Material: BAJA
Perkiraan Berat (lb): 0,1
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 232-2455

WORK TOOL

PC306B PC412 PC206 PC305 PC306

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya