BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong247-5551: Bearing Selongsong Diameter Eksternal 150 ID 100
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong
247-5551: Bearing Selongsong Diameter Eksternal 150 ID 100
247-5551: Bearing Selongsong Diameter Eksternal 150 ID 100

Bearing Selongsong Diameter Eksternal 150 Diameter Internal 100 Cat® untuk Roda Final Drive di Power train

Merek: Cat

Gambar Produk
247-5551: Bearing Selongsong Diameter Eksternal 150 ID 100
247-5551: Bearing Selongsong Diameter Eksternal 150 ID 100
247-5551: Bearing Selongsong Diameter Eksternal 150 ID 100
247-5551: Bearing Selongsong Diameter Eksternal 150 ID 100
247-5551: Bearing Selongsong Diameter Eksternal 150 ID 100

Bearing Selongsong Diameter Eksternal 150 Diameter Internal 100 Cat® untuk Roda Final Drive di Power train

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 247-5551
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 247-5551

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam (mm): 100
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,94
Diameter Luar (mm): 150
Diameter Luar (in.): 5,91
Panjang Keseluruhan (mm): 68
Panjang Keseluruhan (in.): 2,68
Material: Logam Bubuk
Tipe: SELONGSONG LURUS
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 247-5551

WHEEL DOZER

993K 993

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya