Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংস্লিভ বিয়ারিং247-5551: 100 ID 150 এক্সটার্নাল ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীলিঙ্কেজ পিন ও স্লিভ বিয়ারিংস্লিভ বিয়ারিং
247-5551: 100 ID 150 এক্সটার্নাল ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
247-5551: 100 ID 150 এক্সটার্নাল ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং

Cat® 100 অভ্যন্তরীণ ব্যাস 150 পাওয়ার ট্রেনে চূড়ান্ত ড্রাইভ হুইলের জন্য এক্সটার্নাল ব্যাস স্লিভ বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
247-5551: 100 ID 150 এক্সটার্নাল ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
247-5551: 100 ID 150 এক্সটার্নাল ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
247-5551: 100 ID 150 এক্সটার্নাল ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
247-5551: 100 ID 150 এক্সটার্নাল ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
247-5551: 100 ID 150 এক্সটার্নাল ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং

Cat® 100 অভ্যন্তরীণ ব্যাস 150 পাওয়ার ট্রেনে চূড়ান্ত ড্রাইভ হুইলের জন্য এক্সটার্নাল ব্যাস স্লিভ বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
247-5551 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 247-5551 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 100
ভিতরে ব্যাস (in): 3.94
বাইরের ব্যাস (mm): 150
বাইরের ব্যাস (in): 5.91
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 68
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.68
উপদান: পাউডার করা ধাতু
প্রকার: স্ট্রেট স্লিভ
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 247-5551 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ডোজার

993K 993

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন