BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan288-6956: Seal Karet Panjang 659,60 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan
288-6956: Seal Karet Panjang 659,60 mm
288-6956: Seal Karet Panjang 659,60 mm

Cat® Seal Karet Persegi Panjang Datar dengan Lebar 302,70 mm digunakan untuk mencegah Kebocoran dan menahan tekanan setelah pendinginan

Merek: Cat

Gambar Produk
288-6956: Seal Karet Panjang 659,60 mm
288-6956: Seal Karet Panjang 659,60 mm
288-6956: Seal Karet Panjang 659,60 mm
288-6956: Seal Karet Panjang 659,60 mm
288-6956: Seal Karet Panjang 659,60 mm

Cat® Seal Karet Persegi Panjang Datar dengan Lebar 302,70 mm digunakan untuk mencegah Kebocoran dan menahan tekanan setelah pendinginan

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 288-6956
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 288-6956

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Desain: Pinggiran Berbentuk U
Material: Karet
Lebar Keseluruhan (mm): 15,4
Tinggi keseluruhan (mm): 23,7
Tinggi Keseluruhan (in.): 0,93
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 288-6956

PRODUK KAPAL LAUT

C32

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya