হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল288-6956: 659.60mm লম্বা রাবার সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল288-6956: 659.60mm লম্বা রাবার সিল
288-6956: 659.60mm লম্বা রাবার সিল
Cat® 302.70mm প্রস্থের ফ্ল্যাট আয়তক্ষেত্রাকার রাবার সিলটি লিকেজ প্রতিরোধ করে এবং আফটার কুলারে চাপ ধরে রাখে
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
288-6956: 659.60mm লম্বা রাবার সিল
Cat® 302.70mm প্রস্থের ফ্ল্যাট আয়তক্ষেত্রাকার রাবার সিলটি লিকেজ প্রতিরোধ করে এবং আফটার কুলারে চাপ ধরে রাখে
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.
Attributes: Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি সিলিকা, কেলাসাকার (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.
Attributes: Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি সিলিকা, কেলাসাকার (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 0.93
মোট প্রস্থ (mm): 15.4
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: রাবার
মোট উচ্চতা (mm): 23.7
ডিজাইনের প্রকার: U-আকারের এজ
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 0.93
মোট প্রস্থ (mm): 15.4
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Marine Engine
C32
আরও দেখুন
Marine Engine
C32
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
288-6956 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
288-6956 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
288-6956 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.
Attributes: Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি সিলিকা, কেলাসাকার (শ্বাসপ্রশ্বাসে মাধ্যমে নেওয়ার যায় এমন আকারের বায়ুবাহিত কণা) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 288-6956 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 0.93
মোট প্রস্থ (mm): 15.4
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: রাবার
মোট উচ্চতা (mm): 23.7
ডিজাইনের প্রকার: U-আকারের এজ
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 288-6956 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
MARINE ENGINE
C32
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।