Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikSensor & SakelarSensor & Sakelar Lainnya342-9971: Saklar Arah
Beranda
Kelistrikan & ElektronikSensor & SakelarSensor & Sakelar Lainnya
342-9971: Saklar Arah
342-9971: Saklar Arah

Cat® Sakelar Arah dengan perubahan maju, netral, dan mundur pada kontrol elektronik transmisi

Merek: Cat

Gambar Produk
342-9971: Saklar Arah
342-9971: Saklar Arah
342-9971: Saklar Arah
342-9971: Saklar Arah
342-9971: Saklar Arah

Cat® Sakelar Arah dengan perubahan maju, netral, dan mundur pada kontrol elektronik transmisi

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 342-9971
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 342-9971

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Plastik nilon
Panjang (mm): 68
Lebar (mm): 16
Tinggi (mm): 50
Panjang (in.): 2,68
Lebar (in.): 0,63
Tinggi (in): 1,97
Material: Polyamide Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 342-9971

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 24M 14M 24 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140M 120M 160M 2 160M 3 120M 2 160M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya