Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikLampu & Aksesori LampuLampu366-7920: Lampu Sinyal 24V
Beranda
Kelistrikan & ElektronikLampu & Aksesori LampuLampu
366-7920: Lampu Sinyal 24V
366-7920: Lampu Sinyal 24V

Lampu Sein LED 24V Cat® untuk Berhenti, Lampu Belakang, dan Berbelok

Merek: Cat

Gambar Produk
366-7920: Lampu Sinyal 24V
366-7920: Lampu Sinyal 24V

Lampu Sein LED 24V Cat® untuk Berhenti, Lampu Belakang, dan Berbelok

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 366-7920
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 366-7920

Unit Pengukuran

ASMetrik
Kedalaman (in.): 1,96
Tipe Konektor: 4 pin
Tipe Pemasangan: Permukaan
Kedalaman (mm): 49,8
Tinggi (in): 5
Lebar (in.): 5
Panjang (mm): 127
Lebar (mm): 127
Material: Polycarbonate Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 366-7920

TRUK NON JALAN RAYA

775G 772 773G 773G OEM 770 772G 770G 773G LRC 775G OEM 775G LRC 777G 777G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya