Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaDrivetrainKomponen Drivetrain LainnyaPoros Drivetrain & Rakitan Poros390-3731: POROS
Beranda
DrivetrainKomponen Drivetrain LainnyaPoros Drivetrain & Rakitan Poros
390-3731: POROS
390-3731: POROS

Cat® 6.02mm Diameter Governor Lever Shaft used in Engine Front Housing

Merek: Cat

Gambar Produk
390-3731: POROS
390-3731: POROS
390-3731: POROS
390-3731: POROS
390-3731: POROS

Cat® 6.02mm Diameter Governor Lever Shaft used in Engine Front Housing

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

The Governor Lever Shaft a part is responsible for transmitting the movement or rotation of the governor lever to the corresponding components. It is a cylindrical metal rod that is connected to the Governor lever, which is a movable component responsible for controlling the system's speed or regulating its output.

Attributes:
• Provided with Rockwell Hardness C Scale value of 650 - 800, indicating its resistance to deformation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Governor Lever Shaft acts as an intermediary between the Governor and the control components allowing for proper regulation and adjustment.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

The Governor Lever Shaft a part is responsible for transmitting the movement or rotation of the governor lever to the corresponding components. It is a cylindrical metal rod that is connected to the Governor lever, which is a movable component responsible for controlling the system's speed or regulating its output.

Attributes:
• Provided with Rockwell Hardness C Scale value of 650 - 800, indicating its resistance to deformation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Governor Lever Shaft acts as an intermediary between the Governor and the control components allowing for proper regulation and adjustment.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Multi Terrain Loader
257B247B3247B
Paving Compactor
CC2.7CB2.7CB2.5CB-22B
Compact Track Loader
249D239D
Generator Set
C2.2DE18E3C2.2C2.2 GEN SC1.1DE9.5C1.1C1.5XQ20T4F
Engine
C0.5CO.7C1.1C1.7
Compact Wheel Loader
901
Asphalt Compactor
CB2.7 GCCC2.7 GCCB22BCB2.5 GC
Asphalt Paver
BB-621CAP-255E
Mini Hyd Excavator
301.8301.6301.5304CR302CR304SR303 SR303.5CR302.7CR303CR305.5 GC301.7CR305 CR
Utility Compactor
CC2.7 GCCC2.6CB2.5 GCCB2.7CB2.5CB4.4CB2.9CB4.0CB2.7 GCCB1.8CB1.7
Skid Steer Loader
226B232B232D226B3216B232D3236D3216B3242B
Engine - Industrial
XQ20
Industrial Engine
3011CC2.2C0.5C0.73013CC1.5C1.6C1.13024C
Compactor
CB-34B XWCC-24BCB-24BCB-32BCB-36BCC-34BCB-22BCB-34B
Engine - Generator Set
C1.5DE13.5
Vibratory Compactor
CB-34 XWCC4.0CB-335ECB-32CB-34CB-24CB-22CC-34CB-14CC-24CB-334E
Lihat Lainnya
Multi Terrain Loader
257B247B3247B
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 390-3731
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 390-3731
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 390-3731

The Governor Lever Shaft a part is responsible for transmitting the movement or rotation of the governor lever to the corresponding components. It is a cylindrical metal rod that is connected to the Governor lever, which is a movable component responsible for controlling the system's speed or regulating its output.

Attributes:
• Provided with Rockwell Hardness C Scale value of 650 - 800, indicating its resistance to deformation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Governor Lever Shaft acts as an intermediary between the Governor and the control components allowing for proper regulation and adjustment.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 390-3731
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 390-3731

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B3 247B

PAVING COMPACTOR

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B

COMPACT TRACK LOADER

249D 239D

GENERATOR SET

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S C1.1DE9.5 C1.1 C1.5 XQ20T4F

ENGINE

C0.5 CO.7 C1.1 C1.7

COMPACT WHEEL LOADER

901

ASPHALT COMPACTOR

CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B CB2.5 GC

ASPHALT PAVER

BB-621C AP-255E

MINI HYD EXCAVATOR

301.8 301.6 301.5 304CR 302CR 304SR 303 SR 303.5CR 302.7CR 303CR 305.5 GC 301.7CR 305 CR

UTILITY COMPACTOR

CC2.7 GC CC2.6 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC CB1.8 CB1.7

SKID STEER LOADER

226B 232B 232D 226B3 216B 232D3 236D3 216B3 242B

ENGINE - INDUSTRIAL

XQ20

INDUSTRIAL ENGINE

3011C C2.2 C0.5 C0.7 3013C C1.5 C1.6 C1.1 3024C

COMPACTOR

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

ENGINE - GENERATOR SET

C1.5DE13.5

VIBRATORY COMPACTOR

CB-34 XW CC4.0 CB-335E CB-32 CB-34 CB-24 CB-22 CC-34 CB-14 CC-24 CB-334E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya