Главная страницаСиловая передачаПрочие компоненты силовой передачиВалы силовой передачи и валы в сборе390-3731: ВАЛ
Главная страница
Силовая передачаПрочие компоненты силовой передачиВалы силовой передачи и валы в сборе
390-3731: ВАЛ
390-3731: ВАЛ

Cat® 6.02mm Diameter Governor Lever Shaft used in Engine Front Housing

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
390-3731: ВАЛ
390-3731: ВАЛ
390-3731: ВАЛ
390-3731: ВАЛ
390-3731: ВАЛ

Cat® 6.02mm Diameter Governor Lever Shaft used in Engine Front Housing

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Описание
Описание

The Governor Lever Shaft a part is responsible for transmitting the movement or rotation of the governor lever to the corresponding components. It is a cylindrical metal rod that is connected to the Governor lever, which is a movable component responsible for controlling the system's speed or regulating its output.

Attributes:
• Provided with Rockwell Hardness C Scale value of 650 - 800, indicating its resistance to deformation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Governor Lever Shaft acts as an intermediary between the Governor and the control components allowing for proper regulation and adjustment.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

The Governor Lever Shaft a part is responsible for transmitting the movement or rotation of the governor lever to the corresponding components. It is a cylindrical metal rod that is connected to the Governor lever, which is a movable component responsible for controlling the system's speed or regulating its output.

Attributes:
• Provided with Rockwell Hardness C Scale value of 650 - 800, indicating its resistance to deformation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Governor Lever Shaft acts as an intermediary between the Governor and the control components allowing for proper regulation and adjustment.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики
Технические характеристики
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели
Multi Terrain Loader
257B247B3247B
Paving Compactor
CC2.7CB2.7CB2.5CB-22B
Compact Track Loader
249D239D
Generator Set
C2.2DE18E3C2.2C2.2 GEN SC1.1DE9.5C1.1C1.5XQ20T4F
Engine
C0.5CO.7C1.1C1.7
Compact Wheel Loader
901
Asphalt Compactor
CB2.7 GCCC2.7 GCCB22BCB2.5 GC
Asphalt Paver
BB-621CAP-255E
Mini Hyd Excavator
301.8301.6301.5304CR302CR304SR303 SR303.5CR302.7CR303CR305.5 GC301.7CR305 CR
Utility Compactor
CC2.7 GCCC2.6CB2.5 GCCB2.7CB2.5CB4.4CB2.9CB4.0CB2.7 GCCB1.8CB1.7
Skid Steer Loader
226B232B232D226B3216B232D3236D3216B3242B
Engine - Industrial
XQ20
Industrial Engine
3011CC2.2C0.5C0.73013CC1.5C1.6C1.13024C
Compactor
CB-34B XWCC-24BCB-24BCB-32BCB-36BCC-34BCB-22BCB-34B
Engine - Generator Set
C1.5DE13.5
Vibratory Compactor
CB-34 XWCC4.0CB-335ECB-32CB-34CB-24CB-22CC-34CB-14CC-24CB-334E
Подробнее
Multi Terrain Loader
257B247B3247B
Информация о гарантии
политику возврата
Схема детали для 390-3731
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом