Beranda390-7678: FLENSA
Beranda390-7678: FLENSA
390-7678: FLENSA

Cat® Front Output Flange (1480 End Yoke) for the Front Axle Differential

Merek: Cat

fallback-image
390-7678: FLENSA

Cat® Front Output Flange (1480 End Yoke) for the Front Axle Differential

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 390-7678
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 390-7678

Unit Pengukuran

ASMetrik
Type: 1480 End Yoke
Number of Teeth: 29
Flange Diameter (mm): 228
Flange Thickness (mm): 10
Width (mm): 103,7
Flange Diameter (in): 8,97
Flange Thickness (in): 0.39
Width (in): 4,08
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 390-7678

LOADER TIPE RODA

914 914K 914M 910 914G 914G2 910K 910M

TOOLCARRIER TERPADU

IT14G2 IT14G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya