Strona główna390-7678: KOŁNIERZ
Strona główna390-7678: KOŁNIERZ
390-7678: KOŁNIERZ

Cat® Front Output Flange (1480 End Yoke) for the Front Axle Differential

Marka: Cat

fallback-image
390-7678: KOŁNIERZ

Cat® Front Output Flange (1480 End Yoke) for the Front Axle Differential

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 390-7678
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 390-7678

Jednostki miary

USAMetryczny
Type: 1480 End Yoke
Number of Teeth: 29
Flange Diameter (mm): 228
Flange Thickness (mm): 10
Width (mm): 103,7
Flange Diameter (in): 8,97
Flange Thickness (in): 0.39
Width (in): 4,08
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 390-7678

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT14G2 IT14G

ŁADOWARKI KOŁOWE

914 914K 914M 910 914G 914G2 910K 910M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem