Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum422-9537: Kit Katup Pelepas Ledakan
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Perbaikan & Servis Engine Umum422-9537: Kit Katup Pelepas Ledakan
422-9537: Kit Katup Pelepas Ledakan

Kit Servis Relief Valve Ledakan Karter

Merek: Cat

Gambar Produk
422-9537: Kit Katup Pelepas Ledakan
422-9537: Kit Katup Pelepas Ledakan

Kit Servis Relief Valve Ledakan Karter

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 422-9537

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 0,87
Panjang (mm): 228,6
Tinggi (mm): 22,0
Lebar (mm): 177,8
Panjang (in.): 9,0
Material: Carbon Steel,Polyethylene Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 422-9537

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3512

GENERATOR

SR4 SR4B

ENGINE MINYAK BUMI

3516 3512 3516C 3516B C175-16 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

ENGINE LOKOMOTIF

C175-16 3516 3512 3516C 3516B 3508B 3512C

MODUL DAYA

PMG3516 PM3516

ENGINE KAPAL LAUT

3512C 3516 3512E 3512 3508 D379A D399 C175-16 3508C 3508B 3512B D349 D398A 3516B 3516C 3516E

ENGINE

C175-16 G3516J 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520J G3520H 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C

ENGINE GENSET

D379B 3516B D398B 3508 D399 3512B 3508B 3516

GENSET

G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3508 G3516B G3516C G3516E G3520C C175-16GENSET G3520B 3516 G3520E 3508B 3512 G3520H 3512C 3512B C175-20GENSET 3516B GEN 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

TRUK NON JALAN RAYA

3508B

GENSET MINYAK BUMI

3512B 3512C

ENGINE GAS

G3512H G3512E G3608 G3508J G3512B G3508B G3520B G3520J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

ENGINE INDUSTRI

C175-16 3516B 3516C D349 3512 3516 3512E 3512B 3512C 3508 D398 D399 G3520H D379

ENGINE - INDUSTRI

3512B 3516B

GENSET MILITER

3608

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti