Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα422-9537: Κιτ Βαλβίδας εκτόνωσης έκρηξης
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα422-9537: Κιτ Βαλβίδας εκτόνωσης έκρηξης
422-9537: Κιτ Βαλβίδας εκτόνωσης έκρηξης

Κιτ ελέγχου συντήρησης βαλβίδας εκτόνωσης έκρηξης στροφαλοθαλάμου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
422-9537: Κιτ Βαλβίδας εκτόνωσης έκρηξης
422-9537: Κιτ Βαλβίδας εκτόνωσης έκρηξης

Κιτ ελέγχου συντήρησης βαλβίδας εκτόνωσης έκρηξης στροφαλοθαλάμου

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 422-9537

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Ύψος (mm): 22,0
Ύψος (ίντσες): 0,87
Μήκος (ίντσες): 9,0
Πλάτος (mm): 177,8
Μήκος (mm): 228,6
Material: Carbon Steel,Polyethylene Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 422-9537

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

G3512H G3512E G3608 G3508J G3512B G3508B G3520B G3520J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3512B 3516B

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3508 G3516B G3516C G3516E G3520C C175-16GENSET G3520B 3516 G3520E 3508B 3512 G3520H 3512C 3512B C175-20GENSET 3516B GEN 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3512C 3516 3512E 3512 3508 D379A D399 C175-16 3508C 3508B 3512B D349 D398A 3516B 3516C 3516E

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

C175-16 3516B 3516C D349 3512 3516 3512E 3512B 3512C 3508 D398 D399 G3520H D379

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

C175-16 G3516J 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520J G3520H 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3512

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ

3608

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

3508B

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516 3512 3516C 3516B C175-16 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

D379B 3516B D398B 3508 D399 3512B 3508B 3516

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

C175-16 3516 3512 3516C 3516B 3508B 3512C

ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ

PMG3516 PM3516

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4 SR4B

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3512B 3512C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε