Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya477-3838: SEAL-BELAHAN
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya
477-3838: SEAL-BELAHAN
477-3838: SEAL-BELAHAN

Cat® Stick Linkage Pin Split Seal surrounds the pin to block grease leakage and debris entry, maintains lubrication integrity, and protects joint movement

Merek: Cat

Gambar Produk
477-3838: SEAL-BELAHAN
477-3838: SEAL-BELAHAN
477-3838: SEAL-BELAHAN
477-3838: SEAL-BELAHAN
477-3838: SEAL-BELAHAN

Cat® Stick Linkage Pin Split Seal surrounds the pin to block grease leakage and debris entry, maintains lubrication integrity, and protects joint movement

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
477-3838477-3838
477-3839477-3839
1R-18081R-1808
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 477-3838
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 477-3838

Unit Pengukuran

ASMetrik
Seal Type: Pin Seal
Material: Polyurethane,Polyurethane Plastic
Inside Diameter (mm): 200,0
Outside Diameter (mm): 240,0
Width (mm): 40,0
Inside Diameter (in): 7,874
Outside Diameter (in): 9,449
Width (in): 1,575
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 477-3838

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

6020 6020B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya