Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik491-4782: Kepala Silinder Hidraulik (120X65)
Beranda
HidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik
491-4782: Kepala Silinder Hidraulik (120X65)
491-4782: Kepala Silinder Hidraulik (120X65)

Kepala Silinder Hidraulik Cat® 120 X 65 mm, Panjang: 85 mm, Ulir M125

Merek: Cat

Gambar Produk
491-4782: Kepala Silinder Hidraulik (120X65)
491-4782: Kepala Silinder Hidraulik (120X65)
491-4782: Kepala Silinder Hidraulik (120X65)
491-4782: Kepala Silinder Hidraulik (120X65)
491-4782: Kepala Silinder Hidraulik (120X65)

Kepala Silinder Hidraulik Cat® 120 X 65 mm, Panjang: 85 mm, Ulir M125

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 491-4782
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 491-4782

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja,Baja Karbon
Diameter Lubang (mm): 120
Diameter Dalam (mm): 65,29
Diameter Batang (mm): 65
Panjang (mm): 85
Diameter Dalam (in.): 2,57
Ukuran Ulir (mm): M125X2
Diameter Luar (mm): 124,82
Diameter Lubang (in.): 4,7
Diameter Luar (in.): 4,91
Diameter Batang (in.): 2,6
Ukuran Ulir (dia x pitch) (mm): M125 x 2 - 6g
Panjang (in.): 3,3
Perkiraan Berat (kg): 4,81
Perkiraan Berat (lb): 10,6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 491-4782

LOADER TIPE RODA

930 938

BACKHOE LOADER

428 432E 444F 444 432F 434 434E 432 432F2 444F2

WHEEL DOZER

938K 938M 938 930K 930M 930

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya