AccueilCircuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique491-4782: Tête de vérin hydraulique (120X65)
Accueil
Circuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique
491-4782: Tête de vérin hydraulique (120X65)
491-4782: Tête de vérin hydraulique (120X65)

Tête de vérin hydraulique 120 x 65 mm Cat®, Longueur : Filet 85 mm, M125

Marque: Cat

Images du produit
491-4782: Tête de vérin hydraulique (120X65)
491-4782: Tête de vérin hydraulique (120X65)
491-4782: Tête de vérin hydraulique (120X65)
491-4782: Tête de vérin hydraulique (120X65)
491-4782: Tête de vérin hydraulique (120X65)

Tête de vérin hydraulique 120 x 65 mm Cat®, Longueur : Filet 85 mm, M125

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 491-4782
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 491-4782

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier au carbone,Acier
Diamètre d'alésage (mm): 120
Diamètre intérieur (mm): 65,29
Diamètre de la tige (mm): 65
Longueur (mm): 85
Diamètre intérieur (in): 2,57
Diamètre extérieur (mm): 124,82
Diamètre du filet (mm): M125X2
Diamètre extérieur (in): 4,91
Diamètre d'alésage (in): 4,7
Diamètre de la tige (in): 2,6
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M125 x 2 - 6g
Longueur (in): 3,3
Poids approx. (kg): 4,81
Poids approx. (lb): 10,6
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 491-4782

CHARGEUSE SUR PNEUS

930 938

TRACTEUR SUR PNEUS

938K 938M 938 930K 930M 930

CHARGEUSE-PELLETEUSE

428 432E 444F 444 432F 434 434E 432 432F2 444F2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert