Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan499-1146: Kopling Sambungan Permanen
Beranda
Selang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan
499-1146: Kopling Sambungan Permanen
499-1146: Kopling Sambungan Permanen

Kopling Sambungan Permanen Spiral XN Cat® ORFS – Swivel Betina 45 Derajat

Merek: Cat

Gambar Produk
499-1146: Kopling Sambungan Permanen
499-1146: Kopling Sambungan Permanen

Kopling Sambungan Permanen Spiral XN Cat® ORFS – Swivel Betina 45 Derajat

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
499-1146499-1146
5K-90905K-9090
499-1142499-1142
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 499-1146
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 499-1146

Unit Pengukuran

ASMetrik
Konektor: Permanen
Material: BAJA
Pelapisan: Bersepuh Seng
Bentuk: 45 Derajat
Tipe Konektor: -16 ORFS SWIVEL BETINA
Ukuran Ulir (in.): 1 7/16-12
Panjang Drop (mm): 33
Panjang Drop (in): 1,3
Panjang (mm): 150
Panjang (in.): 5,91
Faktor Cut-Off (mm): 80
Faktor Cut-Off (in): 3,15
Ukuran Selang yang Direkomendasikan (mm): 25,4
Ukuran Selang yang Direkomendasikan (in): 1
Kompatibel Dengan: SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Ukuran Hex (mm): 41,3
Ukuran Hex (in.): 1,63
Tipe Seal: NBR 5K-9090, FKM 228-7093
Deskripsi: Kopling Sambungan Permanen 16XN
Aplikasi: Kopling Sambungan Permanen untuk penggunaan dengan selang hidraulik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer CAT setempat
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 499-1146

WHEEL DOZER

994H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya