Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemSlangar och rörAdaptrar och kopplingarKopplingar499-1146: Permanent koppling
Hem
Slangar och rörAdaptrar och kopplingarKopplingar
499-1146: Permanent koppling
499-1146: Permanent koppling

Cat® XN Spiral permanent koppling ORFS – 45 graders svivelkoppling, hona

Varumärke: Cat

Produktbilder
499-1146: Permanent koppling
499-1146: Permanent koppling

Cat® XN Spiral permanent koppling ORFS – 45 graders svivelkoppling, hona

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Köps ofta tillsammans med
499-1146499-1146
5K-90905K-9090
499-1142499-1142
Visa alla artiklar
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 499-1146
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 499-1146

Mätenheter

USMetriska
Koppling: Permanent
Material: STÅL
Beläggning: Zinkpläterad
Form: 45 grader
Kopplingstyp: -16 ORFS SVIVELKOPPLING, HONA
Gängstorlek (tum): 1 7/16-12
Fall (mm): 33
Fall (tum): 1,3
Längd (mm): 150
Längd (tum): 5,91
Frånkopplingsfaktor (mm): 80
Frånkopplingsfaktor (tum): 3,15
Rekommenderad slangstorlek (mm): 25,4
Rekommenderad slangstorlek (tum): 1
Kompatibel med: SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Sexkantsstorlek (mm): 41,3
Sexkantsstorlek (tum): 1,63
Tätningstyp: NBR 5K-9090, FKM 228-7093
Beskrivning: Permanent koppling 16XN
Tillämpningar: Permanent koppling för hydraulslang. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer produktinformation.
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 499-1146

HJULSCHAKTARE

994H

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert