Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung BladeBit Ujung Blade4T-3043: End Bit Potongan Rata Kn
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung BladeBit Ujung Blade
4T-3043: End Bit Potongan Rata Kn
4T-3043: End Bit Potongan Rata Kn

Potongan Rata D4 19mm

Merek: Cat

Gambar Produk
4T-3043: End Bit Potongan Rata Kn
4T-3043: End Bit Potongan Rata Kn
4T-3043: End Bit Potongan Rata Kn
4T-3043: End Bit Potongan Rata Kn
4T-3043: End Bit Potongan Rata Kn

Potongan Rata D4 19mm

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 4T-3043
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4T-3043

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 63,5
Thickness (mm): 19
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 289,5
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 11,398
Width (mm): 203,2
Position: RH
Lower Hole Spacing (in): 2,5
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4T-3043

TRAKTOR TIPE TRACK

D4E SR

Lihat Lainnya
Suku cadang terkait
4F-3654
4F-3654: Baut Plow Panjang 50,8mm Ulir 5/8-11
Periksa Harga
4K-0367
4K-0367: Mur Heksagonal 0,625
Periksa Harga
5P-8247
5P-8247: Ring Keras dengan Tebal 3,5 mm
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya