Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam Bucket & Perlindungan PinggiranPinggiran Tajam Bucket4T-8072: Pinggiran Tajam
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam Bucket & Perlindungan PinggiranPinggiran Tajam Bucket
4T-8072: Pinggiran Tajam
4T-8072: Pinggiran Tajam

Pinggiran Tajam 16mm

Merek: Cat

Gambar Produk
4T-8072: Pinggiran Tajam
4T-8072: Pinggiran Tajam
4T-8072: Pinggiran Tajam
4T-8072: Pinggiran Tajam
4T-8072: Pinggiran Tajam

Pinggiran Tajam 16mm

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
4T-80724T-8072
360-8960360-8960
327-6618327-6618
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 4T-8072
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4T-8072

Unit Pengukuran

ASMetrik
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 59,866
Edge Length (mm): 1.520,6
Position: Center
Hole Quantity: 10
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152,4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152,4
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 8
End 2 Hole Offset (mm): 74,5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203,2
End 2 Hole Offset (in): 2,933
End 1 Hole Offset (in): 2,933
End 1 Hole Offset (mm): 74,5
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4T-8072

TRAKTOR TIPE TRACK

953 943

LOADER TIPE TRACK

943

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya