Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKabinInterior KabinKursi & Komponen KabinDudukan507-5490: Dudukan Pelindung Operator 12 Volt
Beranda
KabinInterior KabinKursi & Komponen KabinDudukan
507-5490: Dudukan Pelindung Operator 12 Volt
507-5490: Dudukan Pelindung Operator 12 Volt

Kursi Operator Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
507-5490: Dudukan Pelindung Operator 12 Volt
507-5490: Dudukan Pelindung Operator 12 Volt
507-5490: Dudukan Pelindung Operator 12 Volt
507-5490: Dudukan Pelindung Operator 12 Volt
507-5490: Dudukan Pelindung Operator 12 Volt

Kursi Operator Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m.
Kursi Operator, yang disebut juga kursi pengemudi atau kursi operator, adalah kursi yang didesain untuk orang yang mengoperasikan alat berat. Kursi ini didesain khusus untuk memberikan kenyamanan, penopang, dan kontrol kepada operator selama periode penggunaan yang lama.

Atribut:
• Kursi terbuat dari bahan berkualitas premium untuk memberikan kenyamanan saat pengoperasian selama berjam-jam.
• Didesain untuk mengurangi fatigue operator, memberikan penopang yang tepat, dan memfasilitasi kemudahan pengoperasian

Aplikasi:
Kursi operator ditempatkan di dalam Kabin sehingga operator duduk dan mengoperasikan Alat Berat dengan nyaman dan terutama digunakan di Motor Grader 120 dan 140, Truk Artikulasi 725, 730, 735, 740, 745, dan 760, serta Traktor Tipe Track D10, D10T, D11, D11T, D5, D6, D7, D8, D8T, D9, dan D9T dari Cat.

• Pemasangan akhir, Dikencangkan menjadi 4,5 ± 0,5 N.m.
Kursi Operator, yang disebut juga kursi pengemudi atau kursi operator, adalah kursi yang didesain untuk orang yang mengoperasikan alat berat. Kursi ini didesain khusus untuk memberikan kenyamanan, penopang, dan kontrol kepada operator selama periode penggunaan yang lama.

Atribut:
• Kursi terbuat dari bahan berkualitas premium untuk memberikan kenyamanan saat pengoperasian selama berjam-jam.
• Didesain untuk mengurangi fatigue operator, memberikan penopang yang tepat, dan memfasilitasi kemudahan pengoperasian

Aplikasi:
Kursi operator ditempatkan di dalam Kabin sehingga operator duduk dan mengoperasikan Alat Berat dengan nyaman dan terutama digunakan di Motor Grader 120 dan 140, Truk Artikulasi 725, 730, 735, 740, 745, dan 760, serta Traktor Tipe Track D10, D10T, D11, D11T, D5, D6, D7, D8, D8T, D9, dan D9T dari Cat.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja
Tinggi Keseluruhan (in.): 35,2
Tinggi keseluruhan (mm): 894
Panjang Keseluruhan (in.): 23,31
Panjang Keseluruhan (mm): 592
Lebar Keseluruhan (in.): 20,94
Lebar Keseluruhan (mm): 532
Berat (kg): 41
Bobot (lb): 90,2
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja
Tinggi Keseluruhan (in.): 35,2
Tinggi keseluruhan (mm): 894
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Traktor Tipe Track
D6TD11TD10T2D6 XED9D6XED10D6D11D5D8D7
Dump Truck Artikulasi
730740 GC745730 EJECTOR725735740
Motor Grader
120
Lihat Lainnya
Traktor Tipe Track
D6TD11TD10T2D6 XED9D6XED10D6D11D5D8D7
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya