AloitusOhjaamotOhjaamon sisätilaOhjaamon istuimet & komponentitIstuimet507-5490: 12 voltin käyttäjän suojaistuin
Aloitus
OhjaamotOhjaamon sisätilaOhjaamon istuimet & komponentitIstuimet
507-5490: 12 voltin käyttäjän suojaistuin
507-5490: 12 voltin käyttäjän suojaistuin

Cat® kuljettajan istuin

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
507-5490: 12 voltin käyttäjän suojaistuin
507-5490: 12 voltin käyttäjän suojaistuin
507-5490: 12 voltin käyttäjän suojaistuin
507-5490: 12 voltin käyttäjän suojaistuin
507-5490: 12 voltin käyttäjän suojaistuin

Cat® kuljettajan istuin

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
An Operator seat, also known as a driver's seat or operator's seat, is a seat designed for the person operating a machine or machinery. It is specifically designed to provide comfort, support, and control to the operator during extended periods of use.

Attributes:
• Seats are made of premium quality material to provide comfort for long hours of operation.
• Designed to reduce operator fatigue, provide proper support, and facilitate ease of operation

Applications:
An Operator seat is placed inside the Cabin so that the operator sits and operates the Machine Comfortably and is mainly used in Cat 120 and 140 Motor Grader, 725, 730, 735, 740, 745, and 760 Articulated Truck, D10, D10T, D11, D11T, D5, D6, D7, D8, D8T, D9, and D9T Track Type Tractors.

Description:
An Operator seat, also known as a driver's seat or operator's seat, is a seat designed for the person operating a machine or machinery. It is specifically designed to provide comfort, support, and control to the operator during extended periods of use.

Attributes:
• Seats are made of premium quality material to provide comfort for long hours of operation.
• Designed to reduce operator fatigue, provide proper support, and facilitate ease of operation

Applications:
An Operator seat is placed inside the Cabin so that the operator sits and operates the Machine Comfortably and is mainly used in Cat 120 and 140 Motor Grader, 725, 730, 735, 740, 745, and 760 Articulated Truck, D10, D10T, D11, D11T, D5, D6, D7, D8, D8T, D9, and D9T Track Type Tractors.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Kokonaiskorkeus (in): 35,2
Kokonaiskorkeus (mm): 894
Kokonaispituus (in): 23,31
Kokonaispituus (mm): 592
Kokonaisleveys (in): 20,94
Kokonaisleveys (mm): 532
Paino (kg): 41
Paino (lb): 90,2
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Kokonaiskorkeus (in): 35,2
Kokonaiskorkeus (mm): 894
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
TiehöYläT
120
Telapuskutraktori
D6TD11TD10T2D6 XED9D6XED10D6D11D5D8D7
Nivelletty Kaatolava-Auto
730740 GC745730 EJECTOR725735740
Näytä enemmän
TiehöYläT
120
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa