Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda523-4290: BAUT-KEPALA HEX
Beranda523-4290: BAUT-KEPALA HEX
523-4290: BAUT-KEPALA HEX

Merek: Cat

fallback-image
523-4290: BAUT-KEPALA HEX

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Bolt Length (in): 5
Bolt Length (mm): 127
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2,25
Grip Length (mm): 57,15
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1 1/4-7
Material: Baja Karbon
Thread Size (in): 0,049
Thread Size (mm): 1,250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x7
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Head
Unit PengukuranASMetrik
Bolt Length (in): 5
Bolt Length (mm): 127
Bolt Type: Hex Head
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 523-4290
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 523-4290

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 523-4290

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bolt Length (in): 5
Bolt Length (mm): 127
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2,25
Grip Length (mm): 57,15
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1 1/4-7
Material: Baja Karbon
Thread Size (in): 0,049
Thread Size (mm): 1,250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x7
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Head
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 523-4290

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya