Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム523-4290: 六角ボルト
ホーム523-4290: 六角ボルト
523-4290: 六角ボルト

ブランド: Cat

fallback-image
523-4290: 六角ボルト

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 5
Bolt Length (mm): 127
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2.25
Grip Length (mm): 57.15
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1 1/4-7
マテリアル: 炭素鋼
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (mm): 1.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x7
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Head
単位米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 5
Bolt Length (mm): 127
Bolt Type: Hex Head
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

保証情報
返品ポリシー
Parts Diagrams
No Equipment機器のシリアル番号を入力するか、すでに追加されている機器のリストから選択すると、部品図が表示されます。
機種を選択
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください