Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKenyamanan & Kemudahan545-8318: Jendela Belakang Polikarbonat Berlapis Bahan Keras
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKenyamanan & Kemudahan545-8318: Jendela Belakang Polikarbonat Berlapis Bahan Keras
545-8318: Jendela Belakang Polikarbonat Berlapis Bahan Keras

Lindungi diri Anda dari serpihan, kotoran, pasir, dan lumpur dengan jendela polikarbonat belakang penuh.

Merek: Cat

Gambar Produk
545-8318: Jendela Belakang Polikarbonat Berlapis Bahan Keras
545-8318: Jendela Belakang Polikarbonat Berlapis Bahan Keras

Lindungi diri Anda dari serpihan, kotoran, pasir, dan lumpur dengan jendela polikarbonat belakang penuh.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

580-2469: TRIM WINDSHI
580-2469: TRIM WINDSHIKuantitas: 1
563-8559: Kit PERANGKAT KERAS
563-8559: Kit PERANGKAT KERASKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 2 dari 2
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 545-8318

Deskripsi:
• Kit ini berisi komponen yang diperlukan untuk mengganti jendela belakang (plastik) pada model kendaraan utilitas tertentu.

Atribut:
• Kit kami dirancang untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, menghemat waktu dan uang Anda.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 545-8318

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 1.446,0
Panjang (in.): 56,9
Lebar (mm): 86,0
Lebar (in.): 3,4
Tinggi (mm): 562,0
Tinggi (in): 22,1
Berat (kg): 6,3
Bobot (lb): 13,9
Material: Plastik
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 545-8318

KENDARAAN UTILITAS

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti