HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettKomfort545-8318: HardCoat polykarbonat bakvindu
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettKomfort545-8318: HardCoat polykarbonat bakvindu
545-8318: HardCoat polykarbonat bakvindu

Beskytt deg mot rusk, skitt, sand og gjørme med et komplett polykarbonatvindu bak.

Merke: Cat

Produktbilder
545-8318: HardCoat polykarbonat bakvindu
545-8318: HardCoat polykarbonat bakvindu

Beskytt deg mot rusk, skitt, sand og gjørme med et komplett polykarbonatvindu bak.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

580-2469: TRIM WINDSHI
580-2469: TRIM WINDSHIAntall: 1
563-8559: MASKINVARE KIT
563-8559: MASKINVARE KITAntall: 1
Viser 1 til 2 av 2
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 545-8318

Beskrivelse:
• Dette settet inneholder komponentene som er nødvendige for å skifte ut det bakre (plastiske) vinduet på visse nyttekjøretøymodeller.

Attributter:
• Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 545-8318

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 1 446,0
Lengde (tommer): 56,9
Bredde (mm): 86,0
Bredde (tommer): 3,4
Høyde (mm): 562,0
Høyde (tommer): 22,1
Vekt (kg): 6,3
Vekt (pund): 13,9
Materiale: Plast
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 545-8318

NYTTEKJØRETØY

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet