Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBusa, Isolasi & LapisanTidak Teratur581-2463: Gasket Turbocharger
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBusa, Isolasi & LapisanTidak Teratur
581-2463: Gasket Turbocharger
581-2463: Gasket Turbocharger

Turbocharger Gasket Cat® Tebal 0,3 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
581-2463: Gasket Turbocharger
581-2463: Gasket Turbocharger
581-2463: Gasket Turbocharger
581-2463: Gasket Turbocharger
581-2463: Gasket Turbocharger

Turbocharger Gasket Cat® Tebal 0,3 mm

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 581-2463
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 581-2463

Unit Pengukuran

ASMetrik
Jarak Antara Lubang Flensa (in): 1.33; 2.11
Panjang (in.): 2,88
Jarak Antara Lubang Flensa (mm): 33.9; 53.7
Panjang (mm): 732
Ketebalan (in.): 0,01
Ukuran Lubang (in.): 0,35
Ukuran Lubang (mm): 9,0
Ketebalan (mm): 0,3
Berat (kg): 0,02
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,18
Bobot (lb): 0,01
Diameter Dalam (mm): 30,0
Lebar (in.): 2,74
Material: Material lembaran bebas asbes dengan kemampuan kompresi sedang
Deskripsi Material: Serat dan karet nonmetalik
Lebar (mm): 69,7
Diameter Luar (in.): 2,48
Diameter Luar (mm): 63,0
Gaya: Rata
Tipe: Flensa 3 Lubang
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 581-2463

ENGINE - GENSET

C2.2

PAVING COMPACTOR

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC4.0 CB4.0 CB4.4

LOADER TIPE RODA

903 902

SKID STEER LOADER

249D 239D 239D3 249D3 249D3 226D3 226D 232D3 236D3 232D

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

304 305 302.7CR 303CR 305.5 CR 304SR 303 SR 305 CR

ENGINE - INDUSTRI

C1.7 C2.2

PRODUK KAPAL LAUT

XQ35 C2.2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya