Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

Caterpillar

Pilih Peralatan

Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBearing & BushingSelongsong8W-8909: Selongsong Rangkaian Kabel Listrik
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBearing & BushingSelongsong
8W-8909: Selongsong Rangkaian Kabel Listrik
8W-8909: Selongsong Rangkaian Kabel Listrik

Cat® Selongsong Rangkaian Kabel Listrik Panjang 34 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
8W-8909: Selongsong Rangkaian Kabel Listrik
8W-8909: Selongsong Rangkaian Kabel Listrik
8W-8909: Selongsong Rangkaian Kabel Listrik
8W-8909: Selongsong Rangkaian Kabel Listrik
8W-8909: Selongsong Rangkaian Kabel Listrik

Cat® Selongsong Rangkaian Kabel Listrik Panjang 34 mm

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Selongsong rangkaian kabel, juga dikenal sebagai alat tenun kabel adalah tutup pelindung untuk kabel listrik dan kabel yang dipasang di engine mobil. Ini membantu menjaga kabel tetap di tempatnya dan mencegahnya bergesekan satu sama lain atau dengan bagian lain dari engine, yang dapat menyebabkan arus pendek listrik dan masalah lainnya.

Atribut:
• Mencegah kelembapan, kotoran, dan kontaminan lainnya memasuki kabel.
• Memfungsikan dengan tepat sistem elektrikal di engine mobil.
• Didesain agar tahan terhadap temperatur tinggi yang dihasilkan di dalam ruang engine.
• Memberikan isolasi listrik untuk melindungi kabel dari hubung-singkat.

Aplikasi:
Selongsong rangkaian kabel digunakan untuk melindungi kabel listrik dari kerusakan akibat panas, abrasi, dan faktor lingkungan lainnya.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Deskripsi:
Selongsong rangkaian kabel, juga dikenal sebagai alat tenun kabel adalah tutup pelindung untuk kabel listrik dan kabel yang dipasang di engine mobil. Ini membantu menjaga kabel tetap di tempatnya dan mencegahnya bergesekan satu sama lain atau dengan bagian lain dari engine, yang dapat menyebabkan arus pendek listrik dan masalah lainnya.

Atribut:
• Mencegah kelembapan, kotoran, dan kontaminan lainnya memasuki kabel.
• Memfungsikan dengan tepat sistem elektrikal di engine mobil.
• Didesain agar tahan terhadap temperatur tinggi yang dihasilkan di dalam ruang engine.
• Memberikan isolasi listrik untuk melindungi kabel dari hubung-singkat.

Aplikasi:
Selongsong rangkaian kabel digunakan untuk melindungi kabel listrik dari kerusakan akibat panas, abrasi, dan faktor lingkungan lainnya.

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Deskripsi Material: Karet
Diameter Dalam (in.): 0,79
Tipe: Terbelah
Diameter Dalam (mm): 20
Material: Karet
Diameter Dalam (mm): 10,0
Diameter Luar (in.): 1,02
Diameter Luar (mm): 26,0
Diameter Luar (mm): 26
Panjang (mm): 34,0
Diameter (mm): 20,0 (Alur)
Panjang Keseluruhan (in.): 1,34
Lebar (mm): 18 (Alur)
Panjang Keseluruhan (mm): 34
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,39
Diameter Luar (in.): 1,0
Panjang (in.): 1,33
Diameter (in.): 0,787 (Alur)
Lebar (in.): 0,70 (Alur)
Unit PengukuranASMetrik
Deskripsi Material: Karet
Diameter Dalam (in.): 0,79
Tipe: Terbelah
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Pumper
SPF343C
Off Highway Truck
793F793
Motor Grader
120H120K135H160H ES12H NA163H120H ES160140K140H16H140H NA140K 2140143H14H12H12K160K160H16H NA160H NA135H NA12H ES14H NA163H NA120H NA140H ES120K 2
Hydraulic Shovel
6060
Track Skidder
527
Track-Type Tractor
D5K LGPD6R IIID6GCD3K2 XLD4K XLD3GD4GD5R2D3K XLD5GD6TD6ND2D1D3D4K LGPD4K2 LGPD10T2D5K2 LGPD3K2 LGPD5K XLD5K2 XLD11TD4K2 XLD3K LGP
Rotary Drill
MD6540CMD6380
Asphalt Paver
AP400AP455
Track Feller Buncher
521B522B
Marine Auxiliary
3512C
Pipelayer
PL83PL87
Technology
AUTOGUIDNC
Multi Terrain Loader
277B267B257B3257B247B247B3287B
Compact Track Loader
259B3
Power Package
C7
Wheel Tractor
621G
Generator Set
3508B
Petroleum Engine
C73512C
Soil Compactor
825H
Ejector Truck
730C2 EJ730C740B740730D400E II
Backhoe Loader
420XE427F2415416428F2426428420432F2422F434E422E434F432E444F432F444E442E434430432444F2426 F2444440450422F2428F428E434F2
Wheel Dozer
834K824H
Landfill Compactor
836K826H
Wheel Loader
988K XE988K908907906
Telehandler
TH1055TH0642TH1255TH0842
Compact Wheel Loader
906H2907H2914910906920906H908M908H2906M907H907M908H
Articulated Truck
725C730C2D250E II725C2730 EJECTOR740C740B740 GC730C745CD350E II725740D400E II735C735B745730735 OEM735D300E II
Skid Steer Loader
242B3226B226B3216B236232236B3248246242262262B252B268B216242B226246B232B248B236B216B3
Industrial Engine
3126BC7C93512C
Truck
793F793F XQ797F793F CMD793F OEM789D
Wheel Feller Buncher
2570D573D563D2670D
Lihat Lainnya
Pumper
SPF343C
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 8W-8909
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 8W-8909
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 8W-8909

Deskripsi:
Selongsong rangkaian kabel, juga dikenal sebagai alat tenun kabel adalah tutup pelindung untuk kabel listrik dan kabel yang dipasang di engine mobil. Ini membantu menjaga kabel tetap di tempatnya dan mencegahnya bergesekan satu sama lain atau dengan bagian lain dari engine, yang dapat menyebabkan arus pendek listrik dan masalah lainnya.

Atribut:
• Mencegah kelembapan, kotoran, dan kontaminan lainnya memasuki kabel.
• Memfungsikan dengan tepat sistem elektrikal di engine mobil.
• Didesain agar tahan terhadap temperatur tinggi yang dihasilkan di dalam ruang engine.
• Memberikan isolasi listrik untuk melindungi kabel dari hubung-singkat.

Aplikasi:
Selongsong rangkaian kabel digunakan untuk melindungi kabel listrik dari kerusakan akibat panas, abrasi, dan faktor lingkungan lainnya.

Lihat Lainnya
Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8W-8909

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Karet
Diameter Dalam (in.): 0,79
Tipe: Terbelah
Diameter Dalam (mm): 20
Material: Karet
Diameter Dalam (mm): 10,0
Diameter Luar (in.): 1,02
Diameter Luar (mm): 26,0
Diameter Luar (mm): 26
Panjang (mm): 34,0
Diameter (mm): 20,0 (Alur)
Panjang Keseluruhan (in.): 1,34
Lebar (mm): 18 (Alur)
Panjang Keseluruhan (mm): 34
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,39
Diameter Luar (in.): 1,0
Panjang (in.): 1,33
Diameter (in.): 0,787 (Alur)
Lebar (in.): 0,70 (Alur)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8W-8909

PUMPER

SPF343C

OFF HIGHWAY TRUCK

793F 793

MOTOR GRADER

120H 120K 135H 160H ES 12H NA 163H 120H ES 160 140K 140H 16H 140H NA 140K 2 140 143H 14H 12H 12K 160K 160H 16H NA 160H NA 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 120H NA 140H ES 120K 2

HYDRAULIC SHOVEL

6060

TRACK SKIDDER

527

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D6R III D6GC D3K2 XL D4K XL D3G D4G D5R2 D3K XL D5G D6T D6N D2 D1 D3 D4K LGP D4K2 LGP D10T2 D5K2 LGP D3K2 LGP D5K XL D5K2 XL D11T D4K2 XL D3K LGP

ROTARY DRILL

MD6540C MD6380

ASPHALT PAVER

AP400 AP455

TRACK FELLER BUNCHER

521B 522B

MARINE AUXILIARY

3512C

PIPELAYER

PL83 PL87

TECHNOLOGY

AUTOGUIDNC

MULTI TERRAIN LOADER

277B 267B 257B3 257B 247B 247B3 287B

COMPACT TRACK LOADER

259B3

POWER PACKAGE

C7

WHEEL TRACTOR

621G

GENERATOR SET

3508B

PETROLEUM ENGINE

C7 3512C

SOIL COMPACTOR

825H

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ 730C 740B 740 730 D400E II

BACKHOE LOADER

420XE 427F2 415 416 428F2 426 428 420 432F2 422F 434E 422E 434F 432E 444F 432F 444E 442E 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 428F 428E 434F2

WHEEL DOZER

834K 824H

LANDFILL COMPACTOR

836K 826H

WHEEL LOADER

988K XE 988K 908 907 906

TELEHANDLER

TH1055 TH0642 TH1255 TH0842

COMPACT WHEEL LOADER

906H2 907H2 914 910 906 920 906H 908M 908H2 906M 907H 907M 908H

ARTICULATED TRUCK

725C 730C2 D250E II 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C D350E II 725 740 D400E II 735C 735B 745 730 735 OEM 735 D300E II

SKID STEER LOADER

242B3 226B 226B3 216B 236 232 236B3 248 246 242 262 262B 252B 268B 216 242B 226 246B 232B 248B 236B 216B3

INDUSTRIAL ENGINE

3126B C7 C9 3512C

TRUCK

793F 793F XQ 797F 793F CMD 793F OEM 789D

WHEEL FELLER BUNCHER

2570D 573D 563D 2670D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya