Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineEngine & BlokKomponen Blok SilinderBearing Selongsong9L-8388: Spacer Klem Diameter Dalam 8,1 mm
Beranda
EngineEngine & BlokKomponen Blok SilinderBearing Selongsong
9L-8388: Spacer Klem Diameter Dalam 8,1 mm
9L-8388: Spacer Klem Diameter Dalam 8,1 mm

Spacer Klem Baja Diameter Dalam 8.1 mm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
9L-8388: Spacer Klem Diameter Dalam 8,1 mm
9L-8388: Spacer Klem Diameter Dalam 8,1 mm

Spacer Klem Baja Diameter Dalam 8.1 mm Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 9L-8388
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9L-8388

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam (in.): 0,32
Diameter Dalam (mm): 8,1
Panjang (in.): 0,5
Panjang (mm): 12,7
Material: Baja
Diameter Luar (in.): 0,61
Diameter Luar (mm): 15,4
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9L-8388

PEMASANGAN PIPA

561D

ENGINE - ALAT BERAT

3208

SKIDDER TIPE RODA

518 528

WORK TOOL

931 D3

SKIDDER TIPE TRACK

528 53 57H 55

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613B 613

LOADER TIPE TRACK

931 931B

MOTOR GRADER

12G 120G 140G 130G 135H 14G

ENGINE - GENSET

3145 3208 3160 3150

TRAKTOR TIPE TRACK

163 143 153 141 140 D3B D3 D8R D8N D4E D5B D9R D6D D6G 977 3 951 955 6 5 4 8 4S 8U 5A 5S 6A 6S 3S 3P 8SU 4A 8A

ENGINE - TRUK

1140 1150 3208 1145 1160

LOADER TIPE RODA

910

ENGINE - INDUSTRI

3160

EXCAVATOR

225

PRODUK KAPAL LAUT

3208

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya