คำอธิบาย:
สเปเซอร์ตัวจับยึดจะสร้างระยะห่างหรือช่องว่างที่แม่นยําระหว่างวัตถุสองชิ้น ขนาดและรูปร่างของสเปเซอร์ตัวจับยึดเหล็กอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน แต่โดยทั่วไปแล้วจะผลิตขึ้นโดยมีความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดมาก เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างระหว่างส่วนประกอบที่ถูกต้อง
คุณลักษณะ:
• ออกแบบมาเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อนไม่ให้ก่อตัวบนพื้นผิวของสเปเซอร์
• ปกป้องส่วนประกอบจากความเสียหายหรือการสึกหรอโดยป้องกันไม่ให้เสียดสีกัน
การใช้งาน:
สเปเซอร์ตัวจับยึดใช้เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างชิ้นส่วน ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายใน Cat 1140, 1145, 1150, 1160, 1160, 3160, 1673C, 3306, 3114, 3116, 3126, 3145, 3150, 3160, 3208, 3408, 3408B, 3408C, 3408C, 3408E และ D333C, เครื่องยนต์ 3306 (ลูกสูบ), 120G, 120H, 12G, 12H, 130G, 135H, 140G, 140H, 143H, 14G, 14H, 160H, 163H และรถเกรดดิน 16H, รถขุด 215 และ 225, เครื่องขูดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าล้อยาง 3208, 3408, 3408B, 3408C, 3408C และ 3412C, รถแทรกเตอร์ลากไม้ 518 และ 528, เครื่องจักรวางท่อ 561D, 571G และ 572G, เครื่องขูดรถแทรกเตอร์ล้อยาง 613, 613B และ 814, เครื่องขูด 613, 613B, รถบรรทุก 793F และ 795F, รถบด 815 และ 816, รถตักล้อยาง 910, 916, 920, 930, 950, 966C, G916, IT18 และ IT18B, รถตักล้อยาง 931, 931B, 941, 941B, รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ 943, 951B, 951C, 951C, 953, 955L และ 977L, AH40, aH46, aH52, AH60, AM25, AM30, AM36, aM40, B15, B16, B18, B20, B22, B25, BHF16, BHF18, BHF20, L200, V160, V180, V160B, V180B, V200B, V160HF, V180HF, V200HF, V225HF, V165C, V180C, V200C, V165C, V200C, V200, V200, V225, V200B, V225B, V200C, V225C, V225C, V250C, V250, V300, V250B, V300B, V250B, รถยกแบบสายพานตีนตะขาบ V300B, V330B และ V265C, V300C, V330C, รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ D3, D3B, D4E, D5B, D6D, D7G, D8, D8, D8N, D8R และ D9R, ระบบกําลังเกียร์ TR16