NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaHidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa Hidraulik081-3698: Roller Bearing Poros Diameter Dalam 35 mm
Beranda
HidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa Hidraulik
081-3698: Roller Bearing Poros Diameter Dalam 35 mm
081-3698: Roller Bearing Poros Diameter Dalam 35 mm

Cat® Roller Bearing Poros Diameter Dalam 35 mm digunakan pada Pompa dan Motor

Merek: Cat

Gambar Produk
081-3698: Roller Bearing Poros Diameter Dalam 35 mm
081-3698: Roller Bearing Poros Diameter Dalam 35 mm
081-3698: Roller Bearing Poros Diameter Dalam 35 mm
081-3698: Roller Bearing Poros Diameter Dalam 35 mm
081-3698: Roller Bearing Poros Diameter Dalam 35 mm

Cat® Roller Bearing Poros Diameter Dalam 35 mm digunakan pada Pompa dan Motor

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Bearing Cat didesain untuk aplikasi khusus yang didasarkan pada beban, kecepatan operasi, kisaran temperatur, ukuran, dan kinerja sebelumnya. Bearing Cat diproduksi dengan standar kualitas tertinggi agar kinerjanya optimal dengan masa pakai yang lama. Roller bearing silindris Cat dengan kurungan mampu mengakomodasi beban radial yang berat, akselerasi yang cepat, dan kecepatan yang tinggi. Roller bearing silindris yang menopang penuh cocok untuk beban radial yang sangat berat pada kecepatan sedang. Roller bearing silindris kapasitas tinggi memberikan kapasitas radial yang berat dan kapasitas kecepatan yang sangat tinggi. Roller bearing silindris Cat dirancang khusus sesuai dengan aplikasinya demi memastikan semua komponen drive train bekerja sama sebagai satu sistem.

Atribut:
• Perakitan roller bearing silinder baris tunggal
• Diameter Luar: 62 mm (2,440 inci)
• Diameter Dalam: 35 mm (1,377 inci)
• Tinggi: 20 mm (0,787 inci)

Aplikasi:
Roller Bearing silinder Cat biasanya digunakan dalam sistem transmisi dan gandar, grup pompa, perakitan pinion dan perakitan roda gigi transfer, serta sistem kopling. Bacalah buku panduan yang Anda miliki atau hubungi Dealer Cat terdekat untuk informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Bearing Cat didesain untuk aplikasi khusus yang didasarkan pada beban, kecepatan operasi, kisaran temperatur, ukuran, dan kinerja sebelumnya. Bearing Cat diproduksi dengan standar kualitas tertinggi agar kinerjanya optimal dengan masa pakai yang lama. Roller bearing silindris Cat dengan kurungan mampu mengakomodasi beban radial yang berat, akselerasi yang cepat, dan kecepatan yang tinggi. Roller bearing silindris yang menopang penuh cocok untuk beban radial yang sangat berat pada kecepatan sedang. Roller bearing silindris kapasitas tinggi memberikan kapasitas radial yang berat dan kapasitas kecepatan yang sangat tinggi. Roller bearing silindris Cat dirancang khusus sesuai dengan aplikasinya demi memastikan semua komponen drive train bekerja sama sebagai satu sistem.

Atribut:
• Perakitan roller bearing silinder baris tunggal
• Diameter Luar: 62 mm (2,440 inci)
• Diameter Dalam: 35 mm (1,377 inci)
• Tinggi: 20 mm (0,787 inci)

Aplikasi:
Roller Bearing silinder Cat biasanya digunakan dalam sistem transmisi dan gandar, grup pompa, perakitan pinion dan perakitan roda gigi transfer, serta sistem kopling. Bacalah buku panduan yang Anda miliki atau hubungi Dealer Cat terdekat untuk informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Luar (mm): 62
Diameter Dalam (mm): 35
Tinggi (mm): 20
Diameter Luar (in.): 2,44
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,377
Tinggi (in): 0,787
Material: Carbon Steel
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Luar (mm): 62
Diameter Dalam (mm): 35
Tinggi (mm): 20
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Paving Compactor
C13 MARINEMG630
Multi Terrain Loader
277B257267B257B3257B247247B3287B247B
Compact Track Loader
259B3
Rotary Mixer
RM500BRM800
Reclaimer Mixer
RM800RM400RM500B
Soil Compactor
CS12 GCCS10 GCCP12 GCCS54BCP11CP13CS64BCS10CS11CS12CP13 GCCS13CS13 GCCS11 GC
Cold Planer
PM312PM313PM310
Compact Wheel Loader
904H904B
Asphalt Compactor
CB10CB7
Road Reclaimer
RM800RM400RM600RM500BRM500
Track-Type Tractor
D5K LGPD4K LGPD4K2 LGPD3K2 XLD4K XLD5K2 LGPD3GD3K2 LGPD4GD5K XLD5K2 XLD3K XLD5GD4K2 XLD3K LGP
Engine - Machine
C32
Utility Compactor
CB4.4CB4.0
Wheeled Excavator
M323FM313-07M315D2M314M315M317M315CM315DM317D2M314-07M316CM316FM316DM313CM313DM314F
Skid Steer Loader
242B3226B252B226B3216B268B216252B3242B226246B236232236B3232B246242262248B236B252216B3262B
Excavator
M315FM317FM312M315
Compactor
CB-34B XWCB7CD10CC-34BCCS9CB10CB-36BCD8CB-34B
Vibratory Compactor
CP-64CS-56CS-431CCS11 GCCS-54CB-54BCS512 GCCS54BCP-54CB-534CP-56CP-573ECP-533DCP-533CCP-533ECP54BCB-64CD-44BCB-534CCB-534DCB-523CB-522CB-521CP11 GCCS-433CCS-54BCB-54CB-523BCB-224CCB-525CS-583ECS-531DCS-583CCS-583DCB-564DCC4.0CS-64BCD-54CB-525BCB-214CCB-634CCB-634DCS10 GCCS-573CCS-573DCS-573ECS-533CCS-533DCS-533ECP-54BCS-74CB-44BCB-434DCP-563ECP-563DCB4.0CS-563CCS-563DCB4.4CP-563CCS-563ECP12 GCCP-74CS-64CD-54B
Lihat Lainnya
Paving Compactor
C13 MARINEMG630
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 081-3698
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Sering Dibeli Bersamaan
081-3698081-3698
233-9744233-9744
126-5640126-5640
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
081-3698
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
233-9744
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang ini:
126-5640: Roller Bearing
126-5640
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
Suku cadang ini:
343-2906: ROLL BEARING
343-2906
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
121-4459
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
6V-8397
Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Hubungi Dealer Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 081-3698
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 081-3698

Deskripsi:
Bearing Cat didesain untuk aplikasi khusus yang didasarkan pada beban, kecepatan operasi, kisaran temperatur, ukuran, dan kinerja sebelumnya. Bearing Cat diproduksi dengan standar kualitas tertinggi agar kinerjanya optimal dengan masa pakai yang lama. Roller bearing silindris Cat dengan kurungan mampu mengakomodasi beban radial yang berat, akselerasi yang cepat, dan kecepatan yang tinggi. Roller bearing silindris yang menopang penuh cocok untuk beban radial yang sangat berat pada kecepatan sedang. Roller bearing silindris kapasitas tinggi memberikan kapasitas radial yang berat dan kapasitas kecepatan yang sangat tinggi. Roller bearing silindris Cat dirancang khusus sesuai dengan aplikasinya demi memastikan semua komponen drive train bekerja sama sebagai satu sistem.

Atribut:
• Perakitan roller bearing silinder baris tunggal
• Diameter Luar: 62 mm (2,440 inci)
• Diameter Dalam: 35 mm (1,377 inci)
• Tinggi: 20 mm (0,787 inci)

Aplikasi:
Roller Bearing silinder Cat biasanya digunakan dalam sistem transmisi dan gandar, grup pompa, perakitan pinion dan perakitan roda gigi transfer, serta sistem kopling. Bacalah buku panduan yang Anda miliki atau hubungi Dealer Cat terdekat untuk informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 081-3698

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (mm): 62
Diameter Dalam (mm): 35
Tinggi (mm): 20
Diameter Luar (in.): 2,44
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,377
Tinggi (in): 0,787
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 081-3698

PAVING COMPACTOR

C13 MARINE MG630

MULTI TERRAIN LOADER

277B 257 267B 257B3 257B 247 247B3 287B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259B3

ROTARY MIXER

RM500B RM800

RECLAIMER MIXER

RM800 RM400 RM500B

SOIL COMPACTOR

CS12 GC CS10 GC CP12 GC CS54B CP11 CP13 CS64B CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS11 GC

COLD PLANER

PM312 PM313 PM310

COMPACT WHEEL LOADER

904H 904B

ASPHALT COMPACTOR

CB10 CB7

ROAD RECLAIMER

RM800 RM400 RM600 RM500B RM500

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D4K LGP D4K2 LGP D3K2 XL D4K XL D5K2 LGP D3G D3K2 LGP D4G D5K XL D5K2 XL D3K XL D5G D4K2 XL D3K LGP

ENGINE - MACHINE

C32

UTILITY COMPACTOR

CB4.4 CB4.0

WHEELED EXCAVATOR

M323F M313-07 M315D2 M314 M315 M317 M315C M315D M317D2 M314-07 M316C M316F M316D M313C M313D M314F

SKID STEER LOADER

242B3 226B 252B 226B3 216B 268B 216 252B3 242B 226 246B 236 232 236B3 232B 246 242 262 248B 236B 252 216B3 262B

EXCAVATOR

M315F M317F M312 M315

COMPACTOR

CB-34B XW CB7 CD10 CC-34B CCS9 CB10 CB-36B CD8 CB-34B

VIBRATORY COMPACTOR

CP-64 CS-56 CS-431C CS11 GC CS-54 CB-54B CS512 GC CS54B CP-54 CB-534 CP-56 CP-573E CP-533D CP-533C CP-533E CP54B CB-64 CD-44B CB-534C CB-534D CB-523 CB-522 CB-521 CP11 GC CS-433C CS-54B CB-54 CB-523B CB-224C CB-525 CS-583E CS-531D CS-583C CS-583D CB-564D CC4.0 CS-64B CD-54 CB-525B CB-214C CB-634C CB-634D CS10 GC CS-573C CS-573D CS-573E CS-533C CS-533D CS-533E CP-54B CS-74 CB-44B CB-434D CP-563E CP-563D CB4.0 CS-563C CS-563D CB4.4 CP-563C CS-563E CP12 GC CP-74 CS-64 CD-54B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya