NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaHidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa & Komponen Motor Hidraulik Lainnya126-5640: Roller Bearing
Beranda
HidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikPompa & Komponen Motor Hidraulik Lainnya
126-5640: Roller Bearing
126-5640: Roller Bearing

Laher Roller Pompa Putar Diameter 84mm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
126-5640: Roller Bearing
126-5640: Roller Bearing
126-5640: Roller Bearing
126-5640: Roller Bearing
126-5640: Roller Bearing

Laher Roller Pompa Putar Diameter 84mm Cat®

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Laher Roller Pompa Putar digunakan untuk menopang poros pompa yang berputar. Ini terdiri dari cincin bagian dalam, cincin bagian luar, dan elemen bergulir yang memfasilitasi rotasi halus. Elemen bergulir mengurangi gesekan dan memungkinkan poros berputar bebas di dalam laher. Desain ini membantu mentransmisikan daya dari pompa ke komponen lain sekaligus meminimalkan keausan dan memperpanjang masa pakai pompa.

Atribut:
• Dirancang untuk tahan terhadap beban dan gaya dalam pompa.
• Menjaga daya tahan dan ketahanan terhadap keausan, korosi, dan kelelahan.
• Memungkinkan penggantian dan pertukaran yang mudah.

Aplikasi:
Laher Roller Pompa Putar digunakan untuk menyangga poros yang berperan untuk memberikan bantuan hidraulis ke sistem kemudi.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Laher Roller Pompa Putar digunakan untuk menopang poros pompa yang berputar. Ini terdiri dari cincin bagian dalam, cincin bagian luar, dan elemen bergulir yang memfasilitasi rotasi halus. Elemen bergulir mengurangi gesekan dan memungkinkan poros berputar bebas di dalam laher. Desain ini membantu mentransmisikan daya dari pompa ke komponen lain sekaligus meminimalkan keausan dan memperpanjang masa pakai pompa.

Atribut:
• Dirancang untuk tahan terhadap beban dan gaya dalam pompa.
• Menjaga daya tahan dan ketahanan terhadap keausan, korosi, dan kelelahan.
• Memungkinkan penggantian dan pertukaran yang mudah.

Aplikasi:
Laher Roller Pompa Putar digunakan untuk menyangga poros yang berperan untuk memberikan bantuan hidraulis ke sistem kemudi.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Deskripsi Material: Baja diperkeras
Diameter (in.): 3,31
Diameter (mm): 84
Diameter Luar (in.): 3,307
Berat (kg): 0,08
Diameter Luar (mm): 84
Bobot (lb): 0,18
Lebar (in.): 0,61
Lebar (mm): 15,5
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Unit PengukuranASMetrik
Deskripsi Material: Baja diperkeras
Diameter (in.): 3,31
Diameter (mm): 84
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Paving Compactor
C13 MARINEMG630
Multi Terrain Loader
267277B257267B277257B247247B3287B247B
Rotary Mixer
RM500BRM800
Reclaimer Mixer
RM800RM400RM500B
Soil Compactor
CS12 GCCS10 GCCP12 GCCS54BCP11CP13CS64BCS10CS11CS12CP13 GCCS13CS13 GCCS11 GC
Cold Planer
PM312PM313PM310
Compact Wheel Loader
904H904B
Asphalt Compactor
CB10CB8CB7
Road Reclaimer
RM800RM400RM600RM500BRM500
Track-Type Tractor
D5K LGPD4K LGPD4K2 LGPD3K2 XLD4K XLD5K2 LGPD3GD3K2 LGPD4GD5K XLD5K2 XLD3K XLD5GD4K2 XLD3K LGP
Asphalt Paver
AP300AP300F
Utility Compactor
CB4.4CB4.0
Skid Steer Loader
226B252B226B3216B268B216252B3242B228226246B236232236B3232B248246242262248B236B252216B3262B
Wheeled Excavator
M323FM313-07M315D2M314M315M317M315CM315DM317D2M314-07M316CM316FM316DM313CM313DM314F
Excavator
M315F320E LRRM317FM312M315320E RR
Compactor
CB-34B XWCC-34BCCS9CB-36BCB-34B
Vibratory Compactor
CP-64CS-56CS11 GCCS-54CS512 GCCS54BCP-54CP-56CP-573ECP-533DCP-533CCP-533ECP54BCP11 GCCS-54BCB-224CCS-583ECS-531DCS-583CCS-583DCC4.0CS-64BCB-214CCS10 GCCS-573CCS-573DCS-573ECS-533CCS-533DCS-533ECP-54BCS-74CP-563ECP-563DCB4.0CS-563CCS-563DCB4.4CP-563CCS-563ECP12 GCCP-74CS-64
Lihat Lainnya
Paving Compactor
C13 MARINEMG630
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 126-5640
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 126-5640
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 126-5640

Deskripsi:
Laher Roller Pompa Putar digunakan untuk menopang poros pompa yang berputar. Ini terdiri dari cincin bagian dalam, cincin bagian luar, dan elemen bergulir yang memfasilitasi rotasi halus. Elemen bergulir mengurangi gesekan dan memungkinkan poros berputar bebas di dalam laher. Desain ini membantu mentransmisikan daya dari pompa ke komponen lain sekaligus meminimalkan keausan dan memperpanjang masa pakai pompa.

Atribut:
• Dirancang untuk tahan terhadap beban dan gaya dalam pompa.
• Menjaga daya tahan dan ketahanan terhadap keausan, korosi, dan kelelahan.
• Memungkinkan penggantian dan pertukaran yang mudah.

Aplikasi:
Laher Roller Pompa Putar digunakan untuk menyangga poros yang berperan untuk memberikan bantuan hidraulis ke sistem kemudi.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 126-5640

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Baja diperkeras
Diameter (in.): 3,31
Diameter (mm): 84
Diameter Luar (in.): 3,307
Berat (kg): 0,08
Diameter Luar (mm): 84
Bobot (lb): 0,18
Lebar (in.): 0,61
Lebar (mm): 15,5
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 126-5640

PAVING COMPACTOR

C13 MARINE MG630

MULTI TERRAIN LOADER

267 277B 257 267B 277 257B 247 247B3 287B 247B

ROTARY MIXER

RM500B RM800

RECLAIMER MIXER

RM800 RM400 RM500B

SOIL COMPACTOR

CS12 GC CS10 GC CP12 GC CS54B CP11 CP13 CS64B CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS11 GC

COLD PLANER

PM312 PM313 PM310

COMPACT WHEEL LOADER

904H 904B

ASPHALT COMPACTOR

CB10 CB8 CB7

ROAD RECLAIMER

RM800 RM400 RM600 RM500B RM500

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D4K LGP D4K2 LGP D3K2 XL D4K XL D5K2 LGP D3G D3K2 LGP D4G D5K XL D5K2 XL D3K XL D5G D4K2 XL D3K LGP

ASPHALT PAVER

AP300 AP300F

UTILITY COMPACTOR

CB4.4 CB4.0

SKID STEER LOADER

226B 252B 226B3 216B 268B 216 252B3 242B 228 226 246B 236 232 236B3 232B 248 246 242 262 248B 236B 252 216B3 262B

WHEELED EXCAVATOR

M323F M313-07 M315D2 M314 M315 M317 M315C M315D M317D2 M314-07 M316C M316F M316D M313C M313D M314F

EXCAVATOR

M315F 320E LRR M317F M312 M315 320E RR

COMPACTOR

CB-34B XW CC-34B CCS9 CB-36B CB-34B

VIBRATORY COMPACTOR

CP-64 CS-56 CS11 GC CS-54 CS512 GC CS54B CP-54 CP-56 CP-573E CP-533D CP-533C CP-533E CP54B CP11 GC CS-54B CB-224C CS-583E CS-531D CS-583C CS-583D CC4.0 CS-64B CB-214C CS10 GC CS-573C CS-573D CS-573E CS-533C CS-533D CS-533E CP-54B CS-74 CP-563E CP-563D CB4.0 CS-563C CS-563D CB4.4 CP-563C CS-563E CP12 GC CP-74 CS-64

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya