Adaptor lurus adalah jenis fitting pipa yang digunakan untuk membuat sambungan dua bagian pipa atau tabung dalam garis lurus. Adaptor memiliki standar kualitas dan keandalan tertinggi. Adaptor ini diproduksi dengan toleransi ketat untuk memastikan sambungan bebas kebocoran. Semua adaptor pengalir cairan dirancang untuk memenuhi atau melampaui standar industri untuk tekanan pengoperasian, kemampuan torsi perakitan, dan perlindungan terhadap korosi guna memastikan masa pakai yang lama dan fungsi alat berat yang sesuai. Dirancang untuk memenuhi atau melampaui kinerja suku cadang standar industri dan memberikan koneksi yang bebas dari kebocoran.
Atribut: • Dirancang untuk memenuhi atau melampaui kinerja suku cadang standar industri dan membentuk koneksi yang bebas dari kebocoran • Baja untuk kemampuan las dan resistansi karat yang lebih besar daripada besi • Tugas standar untuk aplikasi tekanan ringan hingga tekanan sedang
Aplikasi: Adaptor lurus digunakan untuk menghubungkan, mengakhiri, mengendalikan aliran, dan mengubah arah cairan dan udara untuk mentransfer dengan lancar dan efektif dari satu komponen ke komponen berikutnya.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Pemilihan kombinasi selang dan kopling sambungan yang tidak tepat akan membatalkan garansi dan dapat menyebabkan cedera serius atau kematian, kerusakan properti, atau kegagalan komponen dan sistem alat berat. Produk rakitan selang Cat® didesain dan diuji sebagai sistem untuk mendapatkan koneksi yang andal, sehingga memaksimalkan keselamatan dan keandalan sistem hidraulik. Anda juga disarankan untuk menggunakan peralatan Caterpillar yang sesuai dan terawat untuk memastikan selang dijepit sesuai spesifikasi. Penggunaan selang Caterpillar dengan kopling sambungan pabrikan lain atau penggunaan kopling sambungan Caterpillar dengan selang dari pabrikan lain dapat menyebabkan produksi perakitan selang yang tidak dapat diandalkan, tidak aman, atau berkinerja buruk. Ini tidak disarankan atau disahkan oleh Caterpillar. Untuk informasi tambahan, lihat SAE J1273 bagian 6.3 dan ISO 17165-2 bagian 6.3.
Adaptor lurus adalah jenis fitting pipa yang digunakan untuk membuat sambungan dua bagian pipa atau tabung dalam garis lurus. Adaptor memiliki standar kualitas dan keandalan tertinggi. Adaptor ini diproduksi dengan toleransi ketat untuk memastikan sambungan bebas kebocoran. Semua adaptor pengalir cairan dirancang untuk memenuhi atau melampaui standar industri untuk tekanan pengoperasian, kemampuan torsi perakitan, dan perlindungan terhadap korosi guna memastikan masa pakai yang lama dan fungsi alat berat yang sesuai. Dirancang untuk memenuhi atau melampaui kinerja suku cadang standar industri dan memberikan koneksi yang bebas dari kebocoran.
Atribut: • Dirancang untuk memenuhi atau melampaui kinerja suku cadang standar industri dan membentuk koneksi yang bebas dari kebocoran • Baja untuk kemampuan las dan resistansi karat yang lebih besar daripada besi • Tugas standar untuk aplikasi tekanan ringan hingga tekanan sedang
Aplikasi: Adaptor lurus digunakan untuk menghubungkan, mengakhiri, mengendalikan aliran, dan mengubah arah cairan dan udara untuk mentransfer dengan lancar dan efektif dari satu komponen ke komponen berikutnya.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Pemilihan kombinasi selang dan kopling sambungan yang tidak tepat akan membatalkan garansi dan dapat menyebabkan cedera serius atau kematian, kerusakan properti, atau kegagalan komponen dan sistem alat berat.
Lihat Lainnya
Spesifikasi
Spesifikasi
Seal yang Sesuai untuk Oli Hidraulik dan Transmisi: 1J-9671 (1/2-20)
Seal yang Sesuai untuk Oli dan Bahan Bakar: 214-7567 (1/2-20)
Seal yang Sesuai untuk Cairan Pendingin dan Urea: 291-8144 (1/2-20)
Material: Carbon Steel
Seal yang Sesuai untuk Oli Hidraulik dan Transmisi: 1J-9671 (1/2-20)
Seal yang Sesuai untuk Oli dan Bahan Bakar: 214-7567 (1/2-20)
Seal yang Sesuai untuk Cairan Pendingin dan Urea: 291-8144 (1/2-20)
214-7567: Seal O-Ring dengan Diameter Internal 10,52mm
Hubungi Dealer Anda
291-8144: Seal O-Ring Ulir Lurus ID 10,52mm
Hubungi Dealer Anda
1J-9671: SEAL O-RING
Hubungi Dealer Anda
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 3T-2167
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 3T-2167
Adaptor lurus adalah jenis fitting pipa yang digunakan untuk membuat sambungan dua bagian pipa atau tabung dalam garis lurus. Adaptor memiliki standar kualitas dan keandalan tertinggi. Adaptor ini diproduksi dengan toleransi ketat untuk memastikan sambungan bebas kebocoran. Semua adaptor pengalir cairan dirancang untuk memenuhi atau melampaui standar industri untuk tekanan pengoperasian, kemampuan torsi perakitan, dan perlindungan terhadap korosi guna memastikan masa pakai yang lama dan fungsi alat berat yang sesuai. Dirancang untuk memenuhi atau melampaui kinerja suku cadang standar industri dan memberikan koneksi yang bebas dari kebocoran.
Atribut: • Dirancang untuk memenuhi atau melampaui kinerja suku cadang standar industri dan membentuk koneksi yang bebas dari kebocoran • Baja untuk kemampuan las dan resistansi karat yang lebih besar daripada besi • Tugas standar untuk aplikasi tekanan ringan hingga tekanan sedang
Aplikasi: Adaptor lurus digunakan untuk menghubungkan, mengakhiri, mengendalikan aliran, dan mengubah arah cairan dan udara untuk mentransfer dengan lancar dan efektif dari satu komponen ke komponen berikutnya.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Peringatan Produk Rakitan Selang CatΠ
Pemilihan kombinasi selang dan kopling sambungan yang tidak tepat akan membatalkan garansi dan dapat menyebabkan cedera serius atau kematian, kerusakan properti, atau kegagalan komponen dan sistem alat berat.
Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3T-2167
Seal yang Sesuai untuk Oli Hidraulik dan Transmisi: 1J-9671 (1/2-20)
Seal yang Sesuai untuk Oli dan Bahan Bakar: 214-7567 (1/2-20)
Seal yang Sesuai untuk Cairan Pendingin dan Urea: 291-8144 (1/2-20)
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3T-2167