NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelKonektor490-0585: Adaptor Ethernet
Beranda
Kelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelKonektor
490-0585: Adaptor Ethernet
490-0585: Adaptor Ethernet

Adaptor Ethernet B ke B Cat®, Konektor BR-2/MCON

Merek: Cat

Gambar Produk
490-0585: Adaptor Ethernet
490-0585: Adaptor Ethernet
490-0585: Adaptor Ethernet
490-0585: Adaptor Ethernet
490-0585: Adaptor Ethernet

Adaptor Ethernet B ke B Cat®, Konektor BR-2/MCON

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Bagian # 490-0585 adalah adaptor yang terpasang di panel yang digunakan untuk menyediakan koneksi ethernet 2 kabel.

Atribut:
• Seri Konektor: BR-2/MCON
• Kunci: B ke B
• Warna: Hitam
• Diameter Luar: 35 mm (1.4 in.)
• Rentang Temperatur Pengoperasian: -40°C hingga 125°C (-40°F hingga 257°F)

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Etilen glikol (tertelan), yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan cacat lahir atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Bagian # 490-0585 adalah adaptor yang terpasang di panel yang digunakan untuk menyediakan koneksi ethernet 2 kabel.

Atribut:
• Seri Konektor: BR-2/MCON
• Kunci: B ke B
• Warna: Hitam
• Diameter Luar: 35 mm (1.4 in.)
• Rentang Temperatur Pengoperasian: -40°C hingga 125°C (-40°F hingga 257°F)

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Etilen glikol (tertelan), yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan cacat lahir atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: PBT
Warna: Hitam
Diameter Luar (mm): 35
Panjang (mm): 37
Diameter Luar (in.): 1,4
Panjang (in.): 1,4
Unit PengukuranASMetrik
Material: PBT
Warna: Hitam
Diameter Luar (mm): 35
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Rotary Mixer
RM800
Reclaimer Mixer
RM800RM400
Track Loader
963973953
Load Haul Dump
R1700 XEOTHER
Off Highway Truck
789785793
Material Handler
MH3250MH3260MH3022MH3024MH3032MH3040MH3050
Control, Guidance, Monitoring, And Technology Products
COMMANDCONSOLECOMMANDSTATION
Motor Grader
24120
Rotary Cutter
RC20
Compact Wheel Loader
930938926
Wheel Loader
980 XE962982XE966972972 XE966 XE966XE980982995992980XE926924930972XE938950982 XE
Asphalt Compactor
CB10CB8CB7
Road Reclaimer
RM800RM400RM600
Track-Type Tractor
D9D2D1D4D3D6D5D8D7D8TD6XED10D11
Asphalt Paver
AP500AP400AP555AP455
Articulated Truck
730 EJECTOR725730735
Oem Mob Hyd Pwr Unit
336MHPU
Wheeled Excavator
M313-07M314MH3026M315M322M320M315GCM318M319M316M317MH3040M314-07
Forestry Products
548FM528 LL568FM528538
Truck
785785G
Excavator
340313 GX349316 GC336 GC345313 GCFM538352350316 GX333 GC320D3355320320D L326330 GC325318 GC323315 GCMH3040323D3330340MHPU3353363101333326 GC349 GC336 MHPU323 GX320D323 GC323GC395312 GX317315313320GX312 GC326GC374320 GX317 GC350 OEM330GC320 GC345 GC352 UHD
Mobile Hyd Power Unit
330 MHPU350MHPU
Lihat Lainnya
Rotary Mixer
RM800
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 490-0585
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 490-0585
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 490-0585

Deskripsi:
Bagian # 490-0585 adalah adaptor yang terpasang di panel yang digunakan untuk menyediakan koneksi ethernet 2 kabel.

Atribut:
• Seri Konektor: BR-2/MCON
• Kunci: B ke B
• Warna: Hitam
• Diameter Luar: 35 mm (1.4 in.)
• Rentang Temperatur Pengoperasian: -40°C hingga 125°C (-40°F hingga 257°F)

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Etilen glikol (tertelan), yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan cacat lahir atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 490-0585

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: PBT
Warna: Hitam
Diameter Luar (mm): 35
Panjang (mm): 37
Diameter Luar (in.): 1,4
Panjang (in.): 1,4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 490-0585

ROTARY MIXER

RM800

RECLAIMER MIXER

RM800 RM400

TRACK LOADER

963 973 953

LOAD HAUL DUMP

R1700 XE OTHER

OFF HIGHWAY TRUCK

789 785 793

MATERIAL HANDLER

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050

CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS

COMMANDCONSOLE COMMANDSTATION

MOTOR GRADER

24 120

ROTARY CUTTER

RC20

COMPACT WHEEL LOADER

930 938 926

WHEEL LOADER

980 XE 962 982XE 966 972 972 XE 966 XE 966XE 980 982 995 992 980XE 926 924 930 972XE 938 950 982 XE

ASPHALT COMPACTOR

CB10 CB8 CB7

ROAD RECLAIMER

RM800 RM400 RM600

TRACK-TYPE TRACTOR

D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D8T D6XE D10 D11

ASPHALT PAVER

AP500 AP400 AP555 AP455

ARTICULATED TRUCK

730 EJECTOR 725 730 735

OEM MOB HYD PWR UNIT

336MHPU

WHEELED EXCAVATOR

M313-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M314-07

FORESTRY PRODUCTS

548 FM528 LL 568 FM528 538

TRUCK

785 785G

EXCAVATOR

340 313 GX 349 316 GC 336 GC 345 313 GC FM538 352 350 316 GX 333 GC 320D3 355 320 320D L 326 330 GC 325 318 GC 323 315 GC MH3040 323D3 330 340MHPU 335 336 3101 333 326 GC 349 GC 336 MHPU 323 GX 320D 323 GC 323GC 395 312 GX 317 315 313 320GX 312 GC 326GC 374 320 GX 317 GC 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

MOBILE HYD POWER UNIT

330 MHPU 350MHPU

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya