サインイン
Cat®B to Bイーサネットアダプタ、BR-2/MCONコネクタ
ブランド: Cat
Cat®B to Bイーサネットアダプタ、BR-2/MCONコネクタ
ブランド: Cat
住所
または連絡先フォームを使用
説明:
部品番号490-0585は、2線式イーサネット接続に使用されるパネル取り付けアダプタです。
特長:
• コネクタ シリーズ:BR-2/MCON
・キーB to B
•カラー:黒色
• 外径:35 mm(1.4 in)
· 動作温度範囲:-40°Cから125°C(-40°Fから257°F)
用途
詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み