NEEMBA INTERNATIONAL LTD
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata7J-9396: Shim dengan Tebal 1,22 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata
7J-9396: Shim dengan Tebal 1,22 mm
7J-9396: Shim dengan Tebal 1,22 mm

Shim Cat®, Baja, Diameter Luar: 44,5 mm (1,75 inci), Diameter Dalam: 63,5 mm (2,50 inci), Tebal: 1,22 mm (0,048 inci)

Merek: Cat

Gambar Produk
7J-9396: Shim dengan Tebal 1,22 mm
7J-9396: Shim dengan Tebal 1,22 mm
7J-9396: Shim dengan Tebal 1,22 mm
7J-9396: Shim dengan Tebal 1,22 mm
7J-9396: Shim dengan Tebal 1,22 mm

Shim Cat®, Baja, Diameter Luar: 44,5 mm (1,75 inci), Diameter Dalam: 63,5 mm (2,50 inci), Tebal: 1,22 mm (0,048 inci)

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Dengan presisi manufaktur yang tiada banding, shim Cat, (7J-9396) dirancang untuk mengetatkan pemasangan di antara suku cadang alat berat dengan menahan suku cadang mekanis di tempatnya untuk mengurangi keausan berlebih pada suku cadang dan perangkat keras yang berdekatan. Shim Cat memberikan perlindungan unggul, dibuat dari material berkualitas tinggi dengan sifat yang memberikan masa pakai yang lama, dan kinerja tinggi yang Anda inginkan. Lindungi investasi Anda dengan suku cadang shim Cat yang asli.

Atribut:
• Shim baja
• Diameter Luar: 44,5 mm (1,75 inci)
• Diameter Dalam: 63,5 mm (2,50 inci)
• Ketebalan: 1,22 mm (0,048 inci)

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Dengan presisi manufaktur yang tiada banding, shim Cat, (7J-9396) dirancang untuk mengetatkan pemasangan di antara suku cadang alat berat dengan menahan suku cadang mekanis di tempatnya untuk mengurangi keausan berlebih pada suku cadang dan perangkat keras yang berdekatan. Shim Cat memberikan perlindungan unggul, dibuat dari material berkualitas tinggi dengan sifat yang memberikan masa pakai yang lama, dan kinerja tinggi yang Anda inginkan. Lindungi investasi Anda dengan suku cadang shim Cat yang asli.

Atribut:
• Shim baja
• Diameter Luar: 44,5 mm (1,75 inci)
• Diameter Dalam: 63,5 mm (2,50 inci)
• Ketebalan: 1,22 mm (0,048 inci)

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja
Diameter Dalam (mm): 44,5
Diameter Luar (mm): 63,5
Ketebalan (mm): 1,22
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,75
Diameter Luar (in.): 2,5
Ketebalan (in.): 0,048
Unit PengukuranASMetrik
Material: Baja
Diameter Dalam (mm): 44,5
Diameter Luar (mm): 63,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Wheel Tractor
613C II639D613B613C613
Wheel Scraper
623F615623B623E615C
Lihat Lainnya
Wheel Tractor
613C II639D613B613C613
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 7J-9396
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 7J-9396
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 7J-9396

Deskripsi:
Dengan presisi manufaktur yang tiada banding, shim Cat, (7J-9396) dirancang untuk mengetatkan pemasangan di antara suku cadang alat berat dengan menahan suku cadang mekanis di tempatnya untuk mengurangi keausan berlebih pada suku cadang dan perangkat keras yang berdekatan. Shim Cat memberikan perlindungan unggul, dibuat dari material berkualitas tinggi dengan sifat yang memberikan masa pakai yang lama, dan kinerja tinggi yang Anda inginkan. Lindungi investasi Anda dengan suku cadang shim Cat yang asli.

Atribut:
• Shim baja
• Diameter Luar: 44,5 mm (1,75 inci)
• Diameter Dalam: 63,5 mm (2,50 inci)
• Ketebalan: 1,22 mm (0,048 inci)

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa kabel, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 7J-9396

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja
Diameter Dalam (mm): 44,5
Diameter Luar (mm): 63,5
Ketebalan (mm): 1,22
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,75
Diameter Luar (in.): 2,5
Ketebalan (in.): 0,048
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 7J-9396

WHEEL TRACTOR

613C II 639D 613B 613C 613

WHEEL SCRAPER

623F 615 623B 623E 615C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya