NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品バー,プレート,アングル ブラケットフラット コモン シェイプ プレート7J-9396: 1.22 mm厚シム
ホーム
金具類,シール,消耗品バー,プレート,アングル ブラケットフラット コモン シェイプ プレート
7J-9396: 1.22 mm厚シム
7J-9396: 1.22 mm厚シム

Cat®プラグ、鋼製、外径:44.5 mm(1.75 in)、内径:63.5 mm(2.50 in)、厚さ:1.22 mm(0.048 in)

ブランド: Cat

製品画像
7J-9396: 1.22 mm厚シム
7J-9396: 1.22 mm厚シム
7J-9396: 1.22 mm厚シム
7J-9396: 1.22 mm厚シム
7J-9396: 1.22 mm厚シム

Cat®プラグ、鋼製、外径:44.5 mm(1.75 in)、内径:63.5 mm(2.50 in)、厚さ:1.22 mm(0.048 in)
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
比類のない製造精度を提供する7J-9396のようなCatシムは、機械部品をしっかりと固定することで、機械加工された部品間にタイトフィットを提供し、隣接する部品やハードウェアの過度の摩耗を減らすように設計されています。Catシムは、長い摩耗寿命とお客様が要求する高性能を提供する特性を備えた高品質の材料から製造され、優れた保護を提供します。純正のCat® シムパーツで投資を保護しましょう。

特長:
シム鋼
• 外径:44.5 mm(1.75 インチ)
• 内径:63.5 mm(2.50 in)
• 厚さ:1.22 mm(0.048 in)

用途
詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。

警告:この製品は鉛および鉛化合物)などの化学物質にさらされる可能性があって, カリフォルニア州ではがんと先天性欠損症, またはその他の生殖障害を引き起こすことの原因となることが知られていま詳細については、www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。

説明:
比類のない製造精度を提供する7J-9396のようなCatシムは、機械部品をしっかりと固定することで、機械加工された部品間にタイトフィットを提供し、隣接する部品やハードウェアの過度の摩耗を減らすように設計されています。Catシムは、長い摩耗寿命とお客様が要求する高性能を提供する特性を備えた高品質の材料から製造され、優れた保護を提供します。純正のCat® シムパーツで投資を保護しましょう。

特長:
シム鋼
• 外径:44.5 mm(1.75 インチ)
• 内径:63.5 mm(2.50 in)
• 厚さ:1.22 mm(0.048 in)

用途
詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。

警告:この製品は鉛および鉛化合物)などの化学物質にさらされる可能性があって, カリフォルニア州ではがんと先天性欠損症, またはその他の生殖障害を引き起こすことの原因となることが知られていま詳細については、www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
マテリアル:
内径(mm): 44.5
外径(mm): 63.5
厚さ(mm): 1.22
内径(in): 1.75
外径(in): 2.5
厚さ(in): 0.048
単位米国慣用単位メートル単位
マテリアル:
内径(mm): 44.5
外径(mm): 63.5
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Wheel Tractor
613C II639D613B613C613
Wheel Scraper
623F615623B623E615C
さらに表示
Wheel Tractor
613C II639D613B613C613
保証情報
返品ポリシー
7J-9396の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
よく一緒に購入されている品目
7J-93967J-9396
7J-93987J-9398
7J-68717J-6871
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
7J-9396
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
7J-9397
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
7J-9398
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
7J-6871
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
7J-6873
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
2T-2138
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
説明仕様互換性のあるモデル
7J-9396の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号7J-9396の説明

説明:
比類のない製造精度を提供する7J-9396のようなCatシムは、機械部品をしっかりと固定することで、機械加工された部品間にタイトフィットを提供し、隣接する部品やハードウェアの過度の摩耗を減らすように設計されています。Catシムは、長い摩耗寿命とお客様が要求する高性能を提供する特性を備えた高品質の材料から製造され、優れた保護を提供します。純正のCat® シムパーツで投資を保護しましょう。

特長:
シム鋼
• 外径:44.5 mm(1.75 インチ)
• 内径:63.5 mm(2.50 in)
• 厚さ:1.22 mm(0.048 in)

用途
詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。

さらに表示
警告:この製品は鉛および鉛化合物)などの化学物質にさらされる可能性があって, カリフォルニア州ではがんと先天性欠損症, またはその他の生殖障害を引き起こすことの原因となることが知られていま詳細については、www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。
部品番号7J-9396の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル:
内径(mm): 44.5
外径(mm): 63.5
厚さ(mm): 1.22
内径(in): 1.75
外径(in): 2.5
厚さ(in): 0.048
さらに表示
部品番号7J-9396と互換性のあるモデル

WHEEL TRACTOR

613C II 639D 613B 613C 613

WHEEL SCRAPER

623F 615 623B 623E 615C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください