Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.
Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.
Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.
Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.
Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
1 - 16 dari 34 hasil
1 - 16 dari 34 hasil
Cat
Panjang
30.4 in
Tine Spacing (in)
9.2
Ketinggian Simpan
11.5 in
Rotation (deg)
117
Lebar Keseluruhan
12.8 in
Machine Class
3 Ton
Bobot
152.1 lb
Rotasi
117 derajat
Jumlah Teeth/Tine
8/2
Jarak Tine
9.2 in
Ketebalan Tine
0.6 in
Termasuk Tine
Ya
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 3 Ton
Tipe Antarmuka
Pin-On
Cat
Panjang
48 in
Ketinggian Simpan
18.3 in
Lebar Keseluruhan
18.7 in
Bobot
347.2 lb
Rotasi
133 Derajat
Jumlah Teeth/Tine
6/2
Jarak Tine
10 in
Ketebalan Tine
0.8 in
Termasuk Tine
Ya
Kelas Alat Berat
Mini Hydraulic Excavator 7-9 Ton
Tipe Antarmuka
Pin On (Pin Grabber)
Cat
Rotation (deg)
122
Machine Class
5 Ton
Tine Spacing (in)
11
Panjang
35.7 in
Ketinggian Simpan
13.1 in
Lebar Keseluruhan
14 in
Bobot
200.6 lb
Rotasi
122 derajat
Jumlah Teeth/Tine
8/2
Jarak Tine
10.9 in
Ketebalan Tine
0.6 in
Termasuk Tine
Ya
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 5 Ton
Tipe Antarmuka
Pin On
Cat
Panjang
22.6 in
Tine Spacing (in)
9.6
Ketinggian Simpan
12.7 in
Rotation (deg)
112
Lebar Keseluruhan
11.5 in
Machine Class
1 Ton
Bobot
105.8 lb
Rotasi
112 Derajat
Jumlah Teeth/Tine
5/2
Jarak Tine
9.6 in
Ketebalan Tine
0.6 in
Termasuk Tine
Ya
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 1 Ton
Tipe Antarmuka
Pin-On
Cat
Length
21.9 in
Stored Height
17 in
Overall Width
17.9 in
Weight
196.2 lb
Rotation
103 degrees
Tines Included
No
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Panjang
29.1 in
Tine Spacing (in)
9.9
Ketinggian Simpan
11 in
Rotation (deg)
126.6
Lebar Keseluruhan
13.6 in
Machine Class
2 Ton
Bobot
143.3 lb
Rotasi
126,6 derajat
Jumlah Teeth/Tine
5/2
Jarak Tine
9.9 in
Ketebalan Tine
0.6 in
Termasuk Tine
Ya
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 2 Ton
Tipe Antarmuka
Pin-On
Cat
Panjang
39.3 in
Ketinggian Simpan
18.3 in
Lebar Keseluruhan
18.7 in
Bobot
288.1 lb
Rotasi
133 Derajat
Jumlah Teeth/Tine
4/2
Jarak Tine
10 in
Ketebalan Tine
0.8 in
Termasuk Tine
Ya
Kelas Alat Berat
Mini Hydraulic Excavator 7-9 Ton
Tipe Antarmuka
Pin-On
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2