Zeppelin Power Norway

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Zeppelin Power Norway
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaDrivetrainKomponen Drivetrain LainnyaPoros Drivetrain & Rakitan Poros550-0325: Poros Planetary
BerandaDrivetrainKomponen Drivetrain LainnyaPoros Drivetrain & Rakitan Poros550-0325: Poros Planetary
550-0325: Poros Planetary

Poros Planetary Cat® dengan Sumbat, Diameter Poros: 68,854, Panjang: 239 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
550-0325: Poros Planetary
550-0325: Poros Planetary
550-0325: Poros Planetary
550-0325: Poros Planetary
550-0325: Poros Planetary

Poros Planetary Cat® dengan Sumbat, Diameter Poros: 68,854, Panjang: 239 mm

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 550-0325
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 550-0325

Deskripsi:
Poros planetary baja dengan sumbat baja (550-325) digunakan untuk transmisi planetary pada model Truk Non Jalan Raya tertentu.

Atribut:
• Poros planetary baja dengan sumbat
• Panjang: 239 mm (9.4 in.)
• Diameter Luar: 69 mm (2.71 in.)
• Dengan lubang pelumasan

Aplikasi:
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 550-0325

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja
Panjang (mm): 239,0
Diameter Luar (mm): 68,8
Panjang (in.): 9,4
Diameter Luar (in.): 2,71
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 550-0325

TRUK

797F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti