Zeppelin Power Norway

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Zeppelin Power Norway
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁動力傳動系統其他動力傳動系統部件動力傳動系統軸和軸組件550-0325: 行星齒輪軸
首頁動力傳動系統其他動力傳動系統部件動力傳動系統軸和軸組件550-0325: 行星齒輪軸
550-0325: 行星齒輪軸

Cat® 行星齒輪軸,帶塞,軸直徑:68.854,長度:239 mm

品牌: Cat

產品影像
550-0325: 行星齒輪軸
550-0325: 行星齒輪軸
550-0325: 行星齒輪軸
550-0325: 行星齒輪軸
550-0325: 行星齒輪軸

Cat® 行星齒輪軸,帶塞,軸直徑:68.854,長度:239 mm

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
550-0325 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 550-0325 的說明

Description:
The steel planetary shaft with a steel plug (550-325) is used for the transmission planetary on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Steel planetary shaft with plug
• Length: 239 mm (9.4 in)
• Outside Diameter: 69 mm (2.71 in)
• With lubrication holes

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

檢視更多
零件編號 550-0325 的規格

測量單位

美制公制
物料:
長度 (mm): 239.0
外徑 (mm): 68.8
長度 (in): 9.4
外徑 (in): 2.71
檢視更多
零件編號 550-0325 的相容型號

卡車

797F

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換